MAX86178

製造中

超低電力、臨床グレードバイタルサインAFE

最小のウェアラブルリモート患者モニタを実現し4つの人体のバイタルサインを測定する臨床グレードのAFE

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • PPG
    • デュアルチャネル光データ収集システム
    • SpO2システムSN比:115dB (16µAで112dB)
    • 優れた環境光範囲および除去機能
      • 環境光検出器電流:200µA以上
      • 環境光除去:90dB以上(120Hz、平均化あり)
  • ECG
    • 臨床グレードECG収集システム
      • ENOB:15.6 (0.6µVRMS、0.05Hz~40Hz)
      • 入力電流ノイズ:230fARMS (0.05Hz~40Hz、+25℃)
    • 完全差動信号、CMRR:110dB以上 (50Hzおよび60Hz)
    • 高入力インピーダンス:1GΩ以上(超低コモン-差動モード変換に対応)
    • 高DC差動入力範囲:±1300mV (typ 1.8V) (多様な電極が使用可能)
    • 高ACダイナミックレンジ:200mVP-P (動き、または半セル電位の変動による飽和を防止)
  • BIOZ
    • 高性能BioZデータ収集システム
    • 低ノイズBioZ受信チャネル(17 ENOB、0.16µVRMS)
    • 正弦波、方形波、電流および電圧刺激:16Hz~500kHz (BIA/BIS測定による高い絶対抵抗値およびリアクタンス精度)
  • システム
    • ウェアラブル機器用の超低電力システム
    • DCおよびACリードオフ検出機能
    • シャットダウン電流:0.5µA (typ)
    • ECG、PPG、およびBioZ用FIFO:256ワード
    • 柔軟な割込みおよびマルチAFE同期
    • FIFOタイミングデータによってPPG、ECG、およびBioZの同期が可能
MAX86178
超低電力、臨床グレードバイタルサインAFE
pdp-image-unavailable
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
MAX20343 新規設計に推奨 超低自己消費電流、低ノイズ3.5Wバックブーストレギュレータ
センサー・アナログ・フロント・エンド 1
MAX86176 製造中 超低電力、光PPGおよびシングルリードECG AFE
バッテリ・チャージャIC 1
MAX20360 新規設計に推奨 PMIC、超低IQレギュレータ、チャージャ、残量ゲージ、およびハプティックドライバ内蔵、小型リチウムイオンシステム用
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-STUDYWATCH45Z

Study Watch 4.5ユーザ・ガイド

機能と利点

  • デバイス設定ブロック(DCB)
  • VSMスイート・ライブラリ設定(LCFG)
  • ロー・タッチ機能

製品詳細

このユーザ・ガイドでは、データのストリーミングやログ記録のためにStudy Watch 4.5をユニバーサル・シリアル・バス(USB)またはBluetooth Low Energy(BLE)経由でMicrosoft Windowsコンピュータに接続する手順、およびApplication Wavetoolソフトウェアを使用してバイタル・サイン・データを分析する手順について説明します。

Study Watch 4.5は、アナログ・デバイセズのバイタル・サイン監視用の生物医学センサーとアルゴリズムの機能を示すために設計された製品です。

Study Watch 4.5はバッテリ駆動のウェアラブル・デバイスで、フォトプレチスモグラフィ(PPG)、心電図(ECG、生体電位を使用)、皮膚電気活動(EDA、生体インピーダンスを使用)、皮膚温度、および動作/活動(3軸加速度センサーを使用)の継続的なモニタリングおよびオンデマンドのスポット・チェック計測が可能です。生のセンサー・データが、ウォッチに組み込まれたアルゴリズムによって解析され、心拍数(HR)、酸素飽和度(SpO2)、呼吸数(RR)などのバイタル・サインをリアルタイムで取得できます。

eval board
MAX86178EVKIT

MAX86178の評価キット

機能と利点

  • MAX86178を評価するための便利なプラットフォーム
  • 多数のアクセスしやすいテストポイント
  • リアルタイム監視およびプロット
  • データロギング機能
  • Bluetooth® LE
  • Windows® 10対応GUIソフトウェア
  • IEC 60601-2-47準拠のテストを容易化

製品詳細

MAX86178の評価キット(EVキット)は、光電式容積脈波記録法(PPG)、心電図(ECG)、および生体インピーダンス(BioZ)測定機能を備えたMAX86178の機能および特長を評価するためのプラットフォームを提供します。このEVキットによって柔軟なハードウェアおよびソフトウェア設定が可能になり、ユーザーが自分自身のアプリケーション用にMAX86178を設定し最適化する方法を迅速に学ぶために役立ちます。

MAX86178は完全なPPG、ECG、およびBioZアナログフロントエンドソリューションで、2つの光読取りチャネル、1つのシングルリードECGチャネル、およびテトラポーラ(4極)とバイポーラの両方の電極構成に対応するBioZチャネルで構成され、そのすべてが同時に動作可能です。光読取りチャネルは、最大6つのLEDおよび4つのフォトダイオード入力に対応します。複数のBioZアプリケーションに対応するために、BioZチャネルは複数の刺激モード(特定の周波数範囲の方形波シンク/ソース電流、正弦波電流、正弦波電圧、および方形波電圧)に対応します。

MAX86178のEVキットは2つのボードで構成されます。MAXSENSORBLE_EVKIT_Bはマイクロコントローラ(MCU)ボードで、MAX86178_EVKIT_CはMAX86178を備えたセンサーボードです。PPGおよびECG測定機能を有効にするために、センサーボードは3つのLED (赤、緑、およびIR)、3つのディスクリートのフォトダイオード(Vishay VEMD8080)、およびECGおよびBioZチャネルの部品構成も備えています。このEVキットは、USB-C-USB-Aケーブルを使用するPCへのUSB接続またはLiPoバッテリを介して給電可能です。このEVキットには最新のファームウェアが含まれ、ファームウェア変更が必要な場合のためにMAXDAP-TYPE-Cプログラミング回路基板が付属します。

アプリケーション

  • 携帯型心拍モニタ
  • インピーダンス心電図/血行動態モニタ
  • パルス到達時間(PAT)、パルス伝播時間(PTT)、パルス波速度(PWV)評価
  • パルス酸素濃度測定機器
  • 単一およびマルチ周波数バイオインピーダンス分析
  • スマート衣料アプリケーション
  • ウェアラブルバイタルサインモニタ

EVAL-STUDYWATCH45Z
Study Watch 4.5ユーザ・ガイド
EVAL-HCRWATCH4Z Platform
MAX86178EVKIT
MAX86178の評価キット
MAX86178EVKIT Board Photo Angle MAX86178EVKIT Board Photo Top MAX86178EVKIT Board Photo Bottom

リファレンス・デザイン

MAXREFDES106 Health Sensor Platform 4.0
MAXREFDES106 Circuits from the Lab®

Health Sensor Platform 4.0

機能と利点

Features

  • Photoplethysmography (PPG)
  • Biopotential Measurement (ECG)
  • Bioimpedance Measurement (BioZ)
  • Skin and Ambient Temperature
  • Embedded Heart Rate (HR), Respiration Rate (RR), Oxygen Saturation (SpO2), Impedance Cardiography (ICG), and Body Impedance Analysis (BIA) Algorithms
  • Location Finder to Determine the Optimal Placement Location on the Chest
  • Motion and Acceleration
  • Chest-Worn Form Factor

Application

  • Remote Patient Monitoring/Vital Sign Patch

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-12-13 02:28
    ADI´s Health Sensor Platform 4.0
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-02-08 02:38
    Body Vitals on Wearables: Your Body, Talking to You
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-11-30 04:23
    Unboxing MAXREFDES106
MAXREFDES282
Health Patch Platform: Chest-Based SpO2, ECG, Heart Rate, Respiration Rate, and Temperature Measurement
MAXREFDES282# Health Patch Platform: Chest-Based SpO2, ECG, Heart Rate, Respiration Rate, and Temperature Measurement
MAXREFDES106
Health Sensor Platform 4.0
MAXREFDES106 Health Sensor Platform 4.0
MAXREFDES106 Health Sensor Platform 4.0
MAXREFDES106 Health Sensor Platform 4.0

最新のディスカッション

最近表示した製品