製品概要
機能と利点
- MAX86178を評価するための便利なプラットフォーム
- 多数のアクセスしやすいテストポイント
- リアルタイム監視およびプロット
- データロギング機能
- Bluetooth® LE
- Windows® 10対応GUIソフトウェア
- IEC 60601-2-47準拠のテストを容易化
製品概要
MAX86178の評価キット(EVキット)は、光電式容積脈波記録法(PPG)、心電図(ECG)、および生体インピーダンス(BioZ)測定機能を備えたMAX86178の機能および特長を評価するためのプラットフォームを提供します。このEVキットによって柔軟なハードウェアおよびソフトウェア設定が可能になり、ユーザーが自分自身のアプリケーション用にMAX86178を設定し最適化する方法を迅速に学ぶために役立ちます。
MAX86178は完全なPPG、ECG、およびBioZアナログフロントエンドソリューションで、2つの光読取りチャネル、1つのシングルリードECGチャネル、およびテトラポーラ(4極)とバイポーラの両方の電極構成に対応するBioZチャネルで構成され、そのすべてが同時に動作可能です。光読取りチャネルは、最大6つのLEDおよび4つのフォトダイオード入力に対応します。複数のBioZアプリケーションに対応するために、BioZチャネルは複数の刺激モード(特定の周波数範囲の方形波シンク/ソース電流、正弦波電流、正弦波電圧、および方形波電圧)に対応します。
MAX86178のEVキットは2つのボードで構成されます。MAXSENSORBLE_EVKIT_Bはマイクロコントローラ(MCU)ボードで、MAX86178_EVKIT_CはMAX86178を備えたセンサーボードです。PPGおよびECG測定機能を有効にするために、センサーボードは3つのLED (赤、緑、およびIR)、3つのディスクリートのフォトダイオード(Vishay VEMD8080)、およびECGおよびBioZチャネルの部品構成も備えています。このEVキットは、USB-C-USB-Aケーブルを使用するPCへのUSB接続またはLiPoバッテリを介して給電可能です。このEVキットには最新のファームウェアが含まれ、ファームウェア変更が必要な場合のためにMAXDAP-TYPE-Cプログラミング回路基板が付属します。
アプリケーション
- 携帯型心拍モニタ
- インピーダンス心電図/血行動態モニタ
- パルス到達時間(PAT)、パルス伝播時間(PTT)、パルス波速度(PWV)評価
- パルス酸素濃度測定機器
- 単一およびマルチ周波数バイオインピーダンス分析
- スマート衣料アプリケーション
- ウェアラブルバイタルサインモニタ
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- MAXSENSORBLE_EVKIT_B microcontroller board
- MAX86178_EVKIT_C sensor board
- Cypress USB Bluetooth LE dongle CY5677
- 105mAh Li-Po battery LP-401230
- USB-C to USB-A cable
- MAXDAP-TYPE-C programmer board
- Micro-USB B to USB-A cable
- Six electrode cables
はじめに
Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). To request an NDA, click here.
推奨システム動作環境
- MAX86178 EV kit
- Cypress USB Bluetooth LE dongle CY5677
- USB-C to USB-A cable
- Windows PC with USB port
- 105mAh Li-Po battery LP-401230
- Microsoft .NET framework 4.7.2 or above
関連資料
-
MAX86178 Evaluation Kit (Rev. 5)2024/05/16PDF324 K