MAX7315

製造中

LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、8ポートI/Oエキスパンダ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 400kbpsの2線式シリアルインタフェース、5.5V耐圧
  • 動作電圧:2V~3.6V
  • 包括的な8ビットPWM方式LED輝度制御
    • グローバルな16ステップの輝度制御
    • 個別の16ステップの輝度制御
  • 自動2相LEDブリンク
  • 最大ポート出力電流:50mA
  • 5.5V定格のオープンドレイン型出力
  • 入力は最大5.5Vまでの過電圧保護
  • 割込み出力付き変化検出
  • 低スタンバイ電流:1.2µA (typ)、3.3µA (max)
  • 小型、3mm x 3mmのTQFNパッケージ
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 全ポートを入力または出力として設定可能

I²C/SMBus™対応のシリアルインタフェース周辺回路のMAX7315は、マイクロプロセッサに8個のI/Oポートを供給します。各I/Oポートは、50mAおよび5.5V定格のオープンドレイン型の電流シンク出力、または変化検出機能付きロジック入力として個別設定することができます。9番目のポートを変化検出割込み用、または汎用の出力として使用することができます。出力はLEDを直接駆動するか、または外付け抵抗を最大5.5Vにプルアップしてロジック出力として供給することができます。

8ビットで制御を行うPWM方式の電流駆動回路が内蔵されています。そのうちの4ビットはグローバル制御用であり、全LED出力に適用され、完全オフから完全オンまで14の輝度ステップで電流を粗調整します。さらに各出力は個別に4ビットで制御され、グローバル設定された電流は、さらに16のステップに分割されます。あるいは、全出力を一度に設定する単一の8ビット制御として同時に電流制御を設定することもできます。

MAX7315は、PCA9534およびPCA9554(A)とピン/ソフトウェアコンパチブルです。

各出力は、2つのブリンク位相付きブリンクタイミングを個別に備えています。すべてのLEDをどちらのブリンク位相時にもオンまたはオフになるように、またはブリンク制御を無視するように個別設定することができます。ブリンク周期は、レジスタによって制御することができます。

MAX7315はホットスワップに対応しています。 全ポートピン、アクティブローINT出力、SDA、SCL、およびスレーブアドレス入力AD0~2はパワーダウン(V+ = 0V)時、最大6Vアサートされた状態でハイインピーダンスを維持します。

MAX7315は2線式I²C/SMBusシリアルインタフェースを使って制御され、64個のI²Cアドレスのうちのいずれか1つに設定することができます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • キーパッドバックライト
  • ラップトップコンピュータ
  • LCDバックライト
  • LEDステータス表示
  • ポータブル機器
  • RGB LEDドライバ

MAX7315
LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、8ポートI/Oエキスパンダ
MAX7315:標準アプリケーション回路
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
デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I/Oエクスパンダ 9
MAX7316 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、10ポートI/Oエキスパンダ
MAX7312 製造中 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース16ビットI/Oポートエキスパンダ
MAX7313 製造中 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、16ポートI/Oエキスパンダ
MAX7300 製造中 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポート、I/Oエキスパンダ
MAX7301 製造中 4線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートおよび28ポートI/Oエキスパンダ
MAX7311 製造中 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビットI/Oポートエキスパンダ
MAX7314 製造中 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、18ポートGPIO
MAX7317 製造中 過電圧およびホットスワップ保護付き10ポートSPIインタフェースI/Oエキスパンダ
MAX7318 製造中 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビット、I/Oポートエキスパンダ
LED ドライバ IC 5
MAX7310 製造中 2線式インタフェース、リセット付き、8ビットI/Oポートエキスパンダ
MAX6964 製造中 17-Output LED Driver/GPO with Intensity Control and Hot-Insertion Protection
MAX6965 製造中 9-Output LED Driver with Intensity Control and Hot-Insertion Protection
MAX6956 製造中 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ
MAX6957 製造中 4-Wire-Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port LED Display Driver and I/O Expander
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX7315EVKIT

MAX7315の評価キット

機能と利点

  • 400kHzの5.5V耐圧、2線式シリアルインタフェース
  • 動作電圧:2V~3.6V
  • 大出力電流:1ポート当り50mA (max)
  • 5.5V定格のオープンドレイン型出力
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98SE/2000/XP対応の評価ソフトウェア同梱
  • 完全実装および試験済み
  • EVシステムはUSB接続を搭載
  • 製品詳細

    MAX7315の評価キット(EVキット)は、LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き8ポートI/OエキスパンダのMAX7315の機能を検証する完全実装および試験済み回路ボードです。また、MAX7315のEVキットは、MAX7315の機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えるWindows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱しています。

    MAX7315の評価システム(EVシステム)は、MAX7315のEVキットと、対になるCMAXQUSBシリアルインタフェースボードから構成されています。CMAXQUSBインタフェースボードを使って、PCがUSBポートを使ってI²Cインタフェースを制御することができます。MAX7315をPCベースで総合評価をするには、MAX7315EVCMAXQU+をお求めください。MAX7315対応シリアルインタフェースをすでにお持ちの場合は、MAX7315EVKIT+をお求めください。

    アプリケーション

    • 携帯電話
    • キーパッドバックライト
    • ラップトップコンピュータ
    • LCDバックライト
    • LEDステータス表示
    • ポータブル機器
    • RGB LEDドライバ

    MAX7315EVKIT
    MAX7315の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX7315に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品