MAX2067

製造中

50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/アナログ制御VGA

業界唯一の完全プログラマブルアナログVGA

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • RF周波数範囲:50MHz~1000MHz
  • ピンコンパチブルファミリ:
    • MAX2065 (アナログ/ディジタルVGA)
    • MAX2066 (ディジタルVGA)
  • 最大利得:+21.9dB (typ)
  • 利得の平坦性:0.5dB (100MHzの帯域幅内で)
  • 利得範囲:31dB
  • アナログ減衰制御用のDAC内蔵
  • 優れたリニアリティ(最後のアンプで設定)
    • OIP3:+43dBm
    • OIP2:+66dBm
    • 出力1dB圧縮ポイント:+19dBm
    • HD2:-70dBc
    • HD3:-87dBc
  • ノイズ指数(NF):4dB (typ)
  • 単一電源:+5V (オプションで+3.3V動作)
  • 外付けの電流設定抵抗によって低電力/低性能モードでのデバイス動作も可能

高リニアリティアナログ可変利得アンプ(VGA)のMAX2067は、モノリシックSiGe BiCMOSアッテネータおよびアンプで、50MHz~1000MHzの周波数範囲で動作する50Ωシステムとインタフェースするように設計されています(フルデータシートの「標準動作回路」を参照)。アナログアッテネータは、外部電圧を使って制御するか、内蔵8ビットDACを使用するSPI™対応インタフェースで制御されます。

各段が独立したRF入力およびRF出力を備えているため、このデバイスはNF (構成の最初のアンプ)、またはOIP3 (最後のアンプ)のいずれかを最適化するように設定することができます。このデバイスの性能特性には、22dBのアンプ利得(アンプのみ)、最大利得4dBのNF (アッテネータ挿入損失を含む)、および+43dBmの高レベルのOIP3などがあります。これらの各機能によって、MAX2067は多くのレシーバとトランスミッタアプリケーションのVGAに最適となります。

さらに、MAX2067は、+5Vの単一電源ではフル性能で動作し、+3.3Vの単一電源ではわずかに低下した性能で動作し、リニアリティ性能と消費電流をトレードすることができる調整可能なバイアスを備えています。このデバイスは、エクスポーズドパッド付きの小型40ピンTQFNパッケージ(6mm x 6mm)で提供されます。電気的性能は、全拡張温度範囲(TC = -40℃~+85℃)で保証されています。

アプリケーション

  • ケーブルモデム終端システム(CMTS)
  • セルラバンドWCDMAおよびcdma2000®基地局
  • 固定ブロードバンド無線アクセス
  • GSM 850/GSM 900 EDGE基地局
  • IFおよびRF利得段
  • 軍事用システム
  • RFIDハンドヘルドおよび携帯リーダ
  • 温度補償回路
  • ビデオオンデマンド(VOD)およびDOCSIS®準拠EDGE QAM変調
  • WiMAXおよびLTE基地局および顧客宅内機器
  • ワイヤレスローカルループ

MAX2067
50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/アナログ制御VGA
MAX2067:標準アプリケーション回路
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
可変ゲイン・アンプ(VGA) 8
MAX2027 製造中 IFディジタ制御可変利得アンプ
MAX2055 製造中 デジタル制御、可変利得、差動ADCドライバ/アンプ
MAX2057 製造中 アナログ利得制御付き、1300MHz~2700MHz可変利得アンプ
MAX2056 製造中 アナログ利得制御付き、800MHz~1000MHz可変利得アンプ
MAX2059 発売前 1700MHz~2200MHz、高リニアリティ、ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA
MAX2066 製造中 50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/パラレル制御デジタルVGA
MAX2065 製造中 50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/パラレル制御アナログ/デジタルVGA
MAX2058 製造中 700MHz~1200MHz、高リニアリティ、ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

最新のディスカッション

最近表示した製品