MAX2059
製造中止1700MHz~2200MHz、高リニアリティ、ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA
56dBのSPI™制御ダイナミックレンジを備え、GSM/EDGEスペクトルマスク要件に完全準拠した、高性能RF DVGA
製品情報
- 出力IP3:+31.8dBm (typ)
- +18.4dBm (typ)の出力1dB圧縮ポイント
- RF周波数範囲:1700MHz~2200MHz
- RF周波数範囲:700MHz~1200MHz (MAX2058)
- 小信号利得:10.9dB (typ)
- 2つの独立した5ビット、ディジタルアッテネータ段を内蔵し、1dBステップで56dBの総合利得制御範囲を実現
- 3線式SPI™/MICROWIRE™対応
- Tx/Rxの自己診断用にループバックミキサを内蔵
- +5Vの単一電源動作
- 外付け電流設定抵抗器でスケーラブルなデバイスパワー
- 鉛フリーパッケージで提供
MAX2059は高リニアリティ、ディジタル可変利得アンプ(DVGA)で、56dBの総合利得範囲と、標準値で+31.8dBmの出力IP3および+18.4dBmの出力P1dBレベルを提供するように設計されています。このデバイスは、シングルおよびマルチキャリアの1700MHz~2200MHzのDCS 1800/PCS 1900 EDGE、cdma2000®、WCDMA/UMTS、およびTD-SCDMA基地局などの各種アプリケーションに最適です。MAX2059は、2個の5ビットディジタルアッテネータ、2段ドライバアンプ、ループバックミキサ、およびアッテネータを制御するシリアルインタフェースなどの高水準の部品集積度を実現しています。
MAX2059は700MHz~1200MHzのDVGAであるMAX2058とピンコンパチブルであるため、共通のPCBレイアウトを両周波数帯域に使用するアプリケーションのデザインインが容易です。
MAX2059は、エクスポーズドパッド付きの40ピンTQFNパッケージで提供されます。電気的性能は、-40℃~+85℃の温度範囲で保証されています。
アプリケーション
- 自動試験装置
- ブロードバンドシステム
- cdmaOne™およびcdma2000®基地局トランスミッタおよびパワーアンプ
- DCS 1800/PCS 1900 EDGE基地局トランスミッタおよびパワーアンプ
- デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
- 地上デジタル放送用マイクロ波中継装置
- レシーバ利得制御
- トランスミッタ利得制御
- WCDMA、TD-SCDMA、およびその他3G基地局トランスミッタおよびパワーアンプ
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| D/Aコンバータ(DAC) 1 | ||
| MAX5873 | 製造中 | CMOS入力、12ビット、200Msps、高ダイナミック性能、デュアルDAC |
| オペアンプ(OPアンプ) 1 | ||
| MAX4395 | 製造中 | 超小型、低コスト、85MHzオペアンプ、レイルトゥレイル出力およびディセーブル付 |
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1 | ||
| MAX9491 | 製造中 | 出荷時設定可能な、シングルPLLクロック発生器 |
| 可変ゲイン・アンプ(VGA) 5 | ||
| MAX2027 | 製造中 | IFディジタ制御可変利得アンプ |
| MAX2055 | 製造中 | デジタル制御、可変利得、差動ADCドライバ/アンプ |
| MAX2057 | 製造中 | アナログ利得制御付き、1300MHz~2700MHz可変利得アンプ |
| MAX2056 | 製造中 | アナログ利得制御付き、800MHz~1000MHz可変利得アンプ |
| MAX2058 | 製造中 | 700MHz~1200MHz、高リニアリティ、ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA |
| 変調器 & 復調器 3 | ||
| MAX2021 | 製造中 | 高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン、650MHz~1200MHz直交変調器/復調器 |
| MAX2022 | 製造中 | 高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン1500MHz~3000MHz直交変調器/復調器 |
| MAX2023 | 製造中 | 高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウン変換1500MHz~2500MHz直交変調/復調器 |
最新のディスカッション
MAX2059に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める