MAX17498C
製造中AC-DCおよびDC-DCピーク電流モードコンバータ、フライバック/ブーストアプリケーション用
小型かつ高コスト効率で、フレキシビリティの高い絶縁型/非絶縁型電源を実現するピーク電流モードコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.17
Viewing:
製品情報
- ピーク電流モードコンバータ
- 電流モード制御によって優れた過渡応答を提供
- 固定スイッチング周波数
- 250kHz:MAX17498A/MAX17498C
- 500kHz:MAX17498B
- フレキシブルなエラーアンプによって正と負出力の両方を安定化
- 設定可能なソフトスタートによって入力の突入電流を低減
- 設定可能な電圧または電流ソフトスタート
- パワーグッド信号(PGOOD)
- フォルト時の消費電力を低減
- 過電流保護
- ヒステリシスを備えたサーマルシャットダウン
- 堅牢な保護機能
- 設定可能な電流制限
- 入力過電圧保護
- ループ性能を最適化
- 電流ソフトスタートで固定デフォルトスロープ補償
- 電圧ソフトスタートで固定デフォルトおよび設定可能スロープ補償
- 高効率
- 低RDSON、175mΩ、65V定格nチャネルMOSFET内蔵
- 電流検出抵抗が不要
- スペクトラム拡散(オプション)
- 省スペースの16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm)
MAX17498A/MAX17498B/MAX17498Cデバイスは、最小限の外付け部品を備えた電流モード固定周波数フライバック/ブーストコンバータです。これらのデバイスは、広入力電圧絶縁型/非絶縁型電源の設計に必要なすべての制御回路を備えています。MAX17498Aは、汎用オフライン(85V AC~265V AC)アプリケーション用に最適化された立上り/立下り低電圧ロックアウト(UVLO)スレッショルドを備え、一方MAX17498B/MAX17498Cは、低電圧DC-DCアプリケーションに最適なUVLOスレッショルドをサポートしています。
MAX17498A/MAX17498Cのスイッチング周波数は250kHz、MAX17498Bのスイッチング周波数は500kHzです。これらの周波数によって、小型の磁気およびフィルタ部品が使用可能なため、コンパクトかつコスト効率に優れた電源を実現します。オン/オフピンとしても機能するEN/UVLO入力によって、ユーザーは電源を希望の入力電圧で正確に起動することができます。OVIピンによって、入力過電圧保護方式の実装が可能で、DC入力電圧が目的の最大値を超えた場合にコンバータが確実にシャットダウンします。
これらのデバイスは、フレキシブルなエラーアンプ、および高精度リファレンス電圧(REF)を備えており、エンドユーザーは正および負出力の両方を安定化することができます。プログラム可能な電流制限によって、1次側スイッチングFETの適切なサイズと保護が可能です。これらのデバイスは、92%以上の最大デューティサイクルをサポートし、制御ループ性能を最適化することができる設定可能なスロープ補償を提供します。これらのデバイスは、パワーグッドインジケータとして機能するオープンドレインPGOODピンを備えており、ハイインピーダンス状態に移行し、フライバック/ブーストコンバータがレギュレーション状態にあることを示します。SSピンによって、フライバック/ブーストコンバータ用の設定可能なソフトスタート時間が実現可能です。ヒカップモード過電流保護およびサーマルシャットダウンは、過電流および過熱フォルト状態時の消費電力を最小限に抑えるために提供されています。これらのデバイスは、省スペースの16ピンTQFN パッケージ(3mm x 3mm、0.5mmリード間隔)で提供されます。
アプリケーション
- インダストリアルアプリケーション用、フロントエンドAC/DC電源(絶縁型および非絶縁型)
- テレコム電源
- 広い入力範囲のDC入力フライバック/ブースト産業用電源
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
ブック & eBook 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17498CATE+ | LFCSP | ||
| MAX17498CATE+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17498CATE+ | 製造中 | |
| MAX17498CATE+T | 製造中 | |
|
2 6, 2025 - 2455N ASSEMBLY |
||
| MAX17498CATE+ | 製造中 | |
| MAX17498CATE+T | 製造中 | |
|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX17498CATE+ | 製造中 | |
| MAX17498CATE+T | 製造中 | |
|
12 13, 2013 - 1355 MECHANICAL DATASHEET |
||
| MAX17498CATE+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open Tool評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX17498Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める