MAX15039

製造中

スイッチ内蔵、6A、2MHzステップダウンレギュレータ

スイッチング周波数最大2MHz、超小型、超高効率、6Aステップダウンレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • RDS(ON)が26mΩのハイサイドおよびRDS(ON)が20mΩのローサイドMOSFETを内蔵
  • 出力電流:連続6A (全温度範囲)
  • 出力精度:±1% (負荷、電源、および温度の全範囲)
  • 動作電源電圧VIN範囲:2.9V~5.5V
  • 調整可能出力電圧:0.6V~(0.9 x VIN)
  • ソフトスタートによって入力突入電流を低減
  • 500kHz~2MHzの可変スイッチング周波数
  • セラミック、高分子、および電解の出力コンデンサを使用可能
  • 9種類のプリセットおよび可変出力電圧
    • 0.6V、0.7V、0.8V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、および可変
  • プリバイアスされた出力に対する安全なスタートをするモノトニックな起動
  • 強制PWMまたは軽負荷での高効率用のスキップモードの選択が可能
  • 過電流および過温度保護
  • サイクル毎の保護付き出力電流のシンク/ソース能力
  • オープンドレインのパワーグッド出力
  • 鉛フリー、4mm x 4mm、24ピンTQFNのパッケージ
MAX15039
スイッチ内蔵、6A、2MHzステップダウンレギュレータ
MAX15039:標準動作回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 9
MAX8643A 製造中 スイッチ内蔵、3A、2MHzステップダウンレギュレータ
MAX1972 製造中 PORおよびRSI/PFO付き、デュアル、位相反転、1.4MHz 750mAステップダウンレギュレータ
MAX1974 製造中 超小型、1A、1.4MHz、ステップダウンレギュレータ
MAX8505 製造中 パワーOK付き、3A、1MHz、1%精度、スイッチ内蔵ステップダウンレギュレータ
MAX1951 製造中 1MHz、オールセラミック、2.6V~5.5V入力、2A PWMステップダウンDC-DCレギュレータ
MAX1945 製造中 1MHz、1%精度、6A内部スイッチ、ステップダウンレギュレータ
MAX8855 製造中 デュアル、5A、2MHzステップダウンレギュレータ
MAX8833 製造中 デュアル、3A、2MHzステップダウンレギュレータ
MAX8646 製造中 スイッチ内蔵、6A、2MHzステップダウンレギュレータ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
MAX8688 製造中 PMBusインタフェース内蔵、デジタル電源コントローラ/モニタ
製品 2
MAX8659 1- to 8-Phase, Master-Slave CPU Core Regulator with Integrated Power MOSFETs
MAX8658 1- to 8-Phase, Master-Slave CPU Core Regulator with Integrated Power MOSFETs
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX15039EVKIT

MAX15039の評価キット

機能と利点

  • RDSONが26mΩのハイサイドおよびRDSONが20mΩのローサイドの内蔵MOSFETを評価
  • 6A出力
  • 出力精度:±1% (負荷、入力、および温度の全範囲に対して)
  • 2.9V~5.5Vの入力電源で動作
  • すべてセラミックコンデンサで設計
  • 0.6V~2.5Vで9つの選択可能な出力電圧
  • 抵抗分圧器を使って0.6V~(0.9 x VIN)の出力電圧を設定可能
  • 可変周波数:500kHz~2MHz
  • 設定可能なソフトスタート時間
  • DDR終端およびトラッキングアプリケーション用のREFIN
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15039の評価キット(EVキット)は、エンタープライズサーバー、テレコム、コンピュータ、およびネットワーキングのアプリケーション用のスイッチを内蔵した6A、2MHzのステップダウンレギュレータのMAX15039を検証します。このEVキットは、2.9V~5.5Vの入力電圧範囲において、出力電圧が1.8Vで最大6Aの負荷電流に予め設定されています。このEVキットは、1MHzのスイッチング周波数と最大95%の効率(同梱の部品の使用によって)を達成します。

アプリケーション

  • ASIC/CPU/DSPコアおよびI/O電圧
  • 基地局電源
  • DDR電源
  • POL
  • RAID制御電源
  • サーバ電源
  • テレコムおよびネットワーク用電源

MAX15038EVKIT

MAX15038およびMAX15039の評価キット

機能と利点

  • RDSONが31mΩのハイサイドおよびRDSONが24mΩのローサイドの内蔵MOSFETを評価
  • 4A出力
  • 出力精度:負荷、入力、および温度の全範囲で±1%
  • 2.9V~5.5Vの入力電源で動作
  • すべてセラミックコンデンサで設計
  • 0.6V~2.5Vで9つの選択可能な出力電圧
  • 抵抗分割器を使って0.6V~(0.9 x VIN)の出力電圧を設定可能
  • 可変周波数:500kHz~2MHz
  • 設定可能なソフトスタート時間
  • DDR終端とトラッキングアプリケーション用のREFIN
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15038の評価キット(EVキット)は、エンタープライズサーバ、テレコム、コンピュータ、およびネットワーキングの電源アプリケーション用、スイッチ内蔵、4A、2MHzのステップダウンレギュレータMAX15038を検証します。このEVキットは、2.9V~5.5Vの入力電圧範囲において、出力電圧が1.8Vで最大4Aの負荷電流に予め設定されています。このEVキットは、1MHzのスイッチング周波数と最大95%の効率(同梱の部品の使用によって)を提供します。

MAX15038のEVキットは、ステップダウンレギュレータMAX15039の評価に使用することもできます。

アプリケーション

  • ASIC/CPU/DSPコアおよびI/O電圧
  • 基地局電源
  • DDR電源
  • POL
  • RAID制御電源
  • サーバ電源
  • テレコムおよびネットワーク用電源

MAX15039EVKIT
MAX15039の評価キット
MAX15038EVKIT
MAX15038およびMAX15039の評価キット

最新のディスカッション

MAX15039に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品