MAX1044
製造中スイッチトキャパシタ電圧コンバータ
業界標準ピン配列の20mAチャージポンプ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.82
Viewing:
製品情報
- 小型µMAXパッケージ
- 動作電源電圧範囲:1.5V~10.0V
- 電力変換効率:98% (typ)
- 入力電圧の反転、倍圧、分圧、または増幅
- スイッチング周波数を高めるBOOSTピン(MAX1044)
- 無負荷時の消費電流:5Vで最大200µA
- より高い電圧動作で外付けダイオード不要
MAX1044およびICL7660は、正の入力電圧を反転、倍圧、分圧、または増幅するモノリシック、CMOSスイッチトキャパシタ電圧コンバータです。これらの製品は、業界標準のICL7660およびLTC1044とピン互換性があり、全温度範囲で外付けダイオードなしで1.5V~10Vでの動作が保証されています。これらの製品は、0.5Vの出力ドロップで10mAを供給します。MAX1044は、発振周波数をオーディオ帯域以上に上げ、外付けコンデンサのサイズ条件を緩和するBOOSTピンを備えています。
MAX1044/ICL7660は、低自己消費電流と高効率を兼ね備えています。発振制御回路および4つのパワーMOSFETスイッチが内蔵されています。アプリケーションとしては、アナログ回路の電源用に、+5Vのロジック電源から-5V電源の生成する場合などがあります。より大きな電力が必要なアプリケーションでは、MAX660が0.65V以下の電圧ドロップで最大100mAを供給します。
アプリケーション
- +5Vロジック電源から-5Vの電源供給
- データ収集
- EIA/TIA-232EおよびEIA/TIA-562用電源
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- オペアンプ電源
- パネルメータ
- パーソナル通信機器
- ポータブル電話
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1044C/D+ | DIE | ||
| MAX1044CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX1044CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX1044CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX1044EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX1044ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX1044ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX1044MJA | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX1044MJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX1044CSA+ | 製造中 | |
| MAX1044CSA+T | 製造中 | |
| MAX1044ESA+ | 製造中 | |
| MAX1044ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX1044CSA+T | 製造中 | |
| MAX1044ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| チャージ・ポンプ 1 | ||
| MAX828 | 製造中 | スイッチトキャパシタ電圧インバータ |