LTC6951

最終販売

超低ジッタ VCO内蔵の複数出力 クロック・シンセサイザ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • VCO内蔵の低ノイズ整数分周方式PLL
  • 出力ジッタ:
    • 90fs RMS (12kHz to 20MHz)
    • 115fs RMS (ADC SNR 方式)
    • ノイズフロア = –165dBc/Hz at 250MHz
  • EZSync™、ParallelSync™ マルチチップ同期
  • JESD204B/JESD204C、サブクラス1に適合するSYSREF生成
  • 出力周波数範囲:
    • 1.95MHz ~ 2.5GHz (LTC6951)
    • 2.1MHz ~ 2.7GHz (LTC6951-1)
  • 正規化された帯域内位相ノイズフロア:–229dBc/Hz
  • 正規化された帯域内1/fノイズ:–277dBc/Hz
  • 5 個の独立した低ノイズ出力
  • リファレンス入力周波数:最大425MHz
  • LTC6951Wizard™ソフトウェア設計ツールによるサポート
  • 動作接合部温度範囲:–40°C~105°C
  • LTC6951Wizard Design Tool
LTC6951
超低ジッタ VCO内蔵の複数出力 クロック・シンセサイザ
SNR vs Input Frequency of LTC6951 Clocking an LTC2107, fS = 210Msps, AIN = –3dBFS Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
A/Dコンバータ(ADC) 2
LTC2107 製造中 16ビット、210Msps高性能A/Dコンバータ
LTC2123 製造中 JESD204Bシリアル出力を備えたデュアル14ビット、250Msps A/Dコンバータ
コンパレータ 1
LTC6957 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1
ADF4002 新規設計に推奨 位相検出器/PLL周波数シンセサイザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2226A-A

4-Channel 14-Bit 250Msps JESD204B ADC with Clocking [Featuring LTC2123, LTC6951]

製品詳細

Demonstration Circuit 2226A-A is a reference design for a four-channel, 250Msps ADC system consisting of two LTC2123, dual 14-bit 250Msps ADCs and a JESD204B Subclass 1 clocking solution based on the LTC6951 Clock Synthesizer with Integrated VCO. Other dash options reserved for future use. No external clock source is required to operate the board; however, the on-board 100MHz reference oscillator may be bypassed, allowing synchronization to other equipment.


Companion Board: Kintex Board

eval board
DC2248A-A

LTC6951 Demo Board | 5-Output Integer-N PLL with Integrated VCO, Output Range: 1.95MHz to 2.5GHz (requires DC590 or DC2026)

製品詳細

Demonstration circuit 2248A features the LTC6951, an Ultralow Jitter Multi-Output Clock Synthesizer with Integrated VCO.


For ease of use, the DC2248A is powered from a single 6V supply and comes installed with a 100MHz reference. Direct access to the LTC6951 5V, 3.3V and the reference supplies is possible by removing jumpers. For evaluation of the LTC6951 with other references, the DC2248A can be modified to accommodate different onboard or external components.

eval board
DC2248A-B

LTC6951-1 Demo Board | 5-Output Integer-N PLL with Integrated VCO, Output Range: 2.1MHz to 2.7GHz (requires DC590 or DC2026)

製品詳細

Demonstration circuit 2248A features the LTC6951, an Ultralow Jitter Multi-Output Clock Synthesizer with Integrated VCO.


For ease of use, the DC2248A is powered from a single 6V supply and comes installed with a 100MHz reference. Direct access to the LTC6951 5V, 3.3V and the reference supplies is possible by removing jumpers. For evaluation of the LTC6951 with other references, the DC2248A can be modified to accommodate different onboard or external components.

eval board
DC2430A

DC2430A Linduino SPI 1:8 Expander Demonstration Board (DC2026 Included)

製品詳細

Demonstration circuit 2430A is a Linduino® SPI 1:8 Expander Shield. The DC2430A shield routes SPI and I2C signals from one DC2026 to one of eight selectable QuikEval™ connector sites. When a DC2430A QuikEval connector site is selected, an LED will illuminate next to the active site. 


 

DC2226A-A
4-Channel 14-Bit 250Msps JESD204B ADC with Clocking [Featuring LTC2123, LTC6951]
DC2226A - Schematic
DC2248A-A
LTC6951 Demo Board | 5-Output Integer-N PLL with Integrated VCO, Output Range: 1.95MHz to 2.5GHz (requires DC590 or DC2026)
DC2248A-A Demo Board DC2248A-A Demo Board DC2248A-A Demo Board DC2248A-A Demo Board DC2248A - Schematic
DC2248A-B
LTC6951-1 Demo Board | 5-Output Integer-N PLL with Integrated VCO, Output Range: 2.1MHz to 2.7GHz (requires DC590 or DC2026)
DC2248A-B Demo Board DC2248A-B Demo Board DC2248A-B Demo Board DC2248A-B Demo Board DC2248A - Schematic
DC2430A
DC2430A Linduino SPI 1:8 Expander Demonstration Board (DC2026 Included)
DC2430A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品