LTC6948
最終販売VCOを内蔵した超低ノイズ0.37GHz~6.39GHz分数分周方式シンセサイザ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.00
製品情報
- VCOを内蔵した低ノイズ分数分周方式PLL
- Δ-Σ変調器のスプリアスなし
- 分数の分母:18ビット
- 正規化された帯域内位相ノイズフロア:–226dBc/Hz
- 正規化された帯域内1/fノイズ:–274dBc/Hz
- 広帯域出力位相ノイズフロア:–157dBc/Hz
- 優れた整数値境界スプリアス性能
- 出力分周器(1~6分周、デューティ・サイクル50%)
- 出力バッファのミュート
- リファレンス入力周波数:最大425MHz
- 周波数の素早い切り替え
- FracNWizard™ソフトウェア設計ツールによるサポート
LTC®6948は、高性能、低ノイズの6.39GHz位相同期ループ(PLL)で、VCOと完全に一体化されており、基準分周器、位相周波数検出器(PFD)、超低ノイズ・チャージポンプ、分数帰還分周器、およびVCO出力分周器を内蔵しています。
分数分周器は、スプリアス・レベルが極めて低い先進の4次ΔΣ変調器を採用しています。これにより、ループ帯域幅が広くなり、位相ノイズの積分値が極めて低くなります。
プログラム可能なVCO出力分周器は、分周範囲が1~6なので、出力の周波数範囲が広がります。
Applications
- ワイヤレス基地局(LTE、WiMAX、W-CDMA、PCS)
- マイクロ波によるデータ・リンク
- 軍用無線およびセキュリティ保護された無線
- テストおよび測定
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
ソリューション・カタログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC6948IUFD-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6948IUFD-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6948IUFD-2#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6948IUFD-2#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6948IUFD-3#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6948IUFD-4#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6948IUFD-4#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC6948IUFD-1#PBF | ||
| LTC6948IUFD-1#TRPBF | ||
| LTC6948IUFD-2#PBF | ||
| LTC6948IUFD-2#TRPBF | ||
| LTC6948IUFD-3#TRPBF | ||
| LTC6948IUFD-4#PBF | ||
| LTC6948IUFD-4#TRPBF | ||
|
3 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
| LTC6948IUFD-1#PBF | ||
| LTC6948IUFD-1#TRPBF | ||
| LTC6948IUFD-2#PBF | ||
| LTC6948IUFD-2#TRPBF | ||
| LTC6948IUFD-3#TRPBF | ||
| LTC6948IUFD-4#PBF | ||
| LTC6948IUFD-4#TRPBF | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
FracNWizard
FracNWizardは、LTC6947/LTC6948 シンセサイザとの通信に使用します。 DC590コントローラを使用して、USBとSPI互換のシリアル通信フォーマット間の変換を行います。このソフトウェアは、高度なPLL設計機能とシミュレーション機能を備えています。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くIBISモデル 1
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。