製品概要

製品概要

デモ回路 1959B は、超低ノイズおよび スプリアス、VCO 内蔵フラクショナル N シンセサイザ LTC6948 を搭載し​ています。

DC1959B には 4 つのオプションがあり、LTC6948 の各バージョンごとに 1 つずつです。表 1 は DC1959B の使用可能なオプションを説明しています。

DC1959B は、リファレンス周波数入力 fREF (REF+IN)と差動 RF 出力(RF+ および RF–)に50ΩSMAコネクタを提供します。​

DC590 USB シリアル・コントローラ・ボードは LTC6948 との SPI 通信に使用され、付属の FracNWizard™ ソフトウェアにより制御されます。

対象となる製品

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード

ドーター・ボード