LTC4380

新規設計に推奨

低静止電流サージ・ストッパー

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低静止電流:8μA(動作時)、6μA(シャットダウン時)
  • MOSFETの限度までのサージ耐電圧
  • 広い動作電圧範囲:4V~72V
  • 過電流保護
  • ゲート・クランプ電圧は31.5V/50Vの内部電圧または外部可変電圧を選択可能(データシート内、表1)
  • –60Vまでの逆入力保護
  • 調整可能なオンしきい値
  • MOSFETのストレスに応じて時間が短縮される調整可能なフォルト・タイマ
  • NチャネルMOSFETを制御
  • ラッチオフと再試行のオプション(データシート内 表1)
  • フォルト時の再試行デューティ・サイクルが低い(データシート内 表1)
  • 10ピンDFN(3mm×3mm)およびMSOPパッケージ
  • AEC-Q100は車載アプリケーション向けの品質評価済
LTC4380
低静止電流サージ・ストッパー
LTC4380 Application Circuit LTC4380 Pin Configuration LTC4380 Pin Configuration LTC4380 Performance Graph
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
過電圧/過電流プロテクタ 1
LTC4367 新規設計に推奨 100V過電圧、低電圧、および逆電源保護コントローラ
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4380-1
  • LTC4380-2
  • LTC4380-3
  • LTC4380-4
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2178A-A

LTC4380IDD-1 Demo Board | Low Quiescent Current Surge Stopper, Latchoff Version

製品詳細

Demonstration circuit 2178A showcases the LTC4380 low quiescent current surge stopper in an application which can be configured for 12V, 1A or 24V/28V, 0.5A operation. The output voltage is clamped by the LTC4380, permitting the load to operate uninterrupted during transients of up to 250V and load dump surges such as ISO-16750-2 Test A. The output current is limited to 1.25A. In the presence of a sustained input overvoltage or output overcurrent fault the LTC4380 shuts off to prevent damage to the N-channel MOSFET pass element.


 


eval board
DC2178A-B

LTC4380IDD-2 Demo Board | Low Quiescent Current Surge Stopper, Auto-Retry Version

製品詳細

Demonstration circuit 2178A showcases the LTC4380 low quiescent current surge stopper in an application which can be configured for 12V, 1A or 24V/28V, 0.5A operation. The output voltage is clamped by the LTC4380, permitting the load to operate uninterrupted during transients of up to 250V and load dump surges such as ISO-16750-2 Test A. The output current is limited to 1.25A. In the presence of a sustained input overvoltage or output overcurrent fault the LTC4380 shuts off to prevent damage to the N-channel MOSFET pass element.

DC2178A-A
LTC4380IDD-1 Demo Board | Low Quiescent Current Surge Stopper, Latchoff Version
DC2178A - Schematic DC2178A - Demo Image
DC2178A-B
LTC4380IDD-2 Demo Board | Low Quiescent Current Surge Stopper, Auto-Retry Version
DC2178A-B Demo Board DC2178A-B Demo Board DC2178A-B Demo Board DC2178A-B Demo Board DC2178A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品