LTC4359
新規設計に推奨逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
- 製品モデル
- 26
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.92
製品情報
- パワー・ショットキ・ダイオードを置き換えることにより電力損失を低減
- 広い動作電圧範囲:4V~80V
- -40Vまでの逆入力保護
- 低いシャットダウン電流:9μA
- 低い動作電流:150μA
- 発振のないスムーズな切り替え
- 1つまたはバック・トゥ・バック接続のNチャネルMOSFETを制御
- 6ピン(2mm × 3mm)DFNパッケージおよび8ピンMSOPパッケージで供給
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC4359は、外付けのNチャネルMOSFETを駆動してショットキ・ダイオードを置き換える正の高電圧理想ダイオード・コントローラです。MOSFETの順方向電圧降下を制御して、軽負荷でも発振することなく電流がスムーズに供給されるようにします。電源が故障した場合や短絡した場合は、高速ターンオフによって逆方向電流トランジェントが最小限に抑えられます。シャットダウン・モードが組み込まれているので、静止電流が負荷切り替えアプリケーションでは9μAに、理想ダイオード・アプリケーションでは14μAに低減されます。
大電流ダイオードのアプリケーションで使用した場合、LTC4359は消費電力、熱放散、電圧損失、およびプリント回路基板面積を低減します。動作電圧範囲が広く、逆方向入力電圧に耐える能力を備え、温度定格が高いことにより、LTC4359は、自動車および通信機器の両方のアプリケーションの厳しい要件を満たします。LTC4359は、複数のシステム内の複数の電源と複数の冗長電源とを容易にOR接続することもできます。
アプリケーション
- 自動車用バッテリの保護
- 冗長電源
- 電源電圧の保持
- 通信機器のインフラ
- コンピュータ・システム/サーバ
- 太陽光発電システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 3
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品選択ガイド 1
珍問/難問集 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC4359CDCB#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC4359CDCB#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4359CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4359CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4359CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4359CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4359HDCB#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC4359HDCB#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4359HMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4359HMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4359HMS8#WPBF | 製造中 | |
| LTC4359HMS8#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC4359HS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4359HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4359IDCB#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC4359IDCB#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4359IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4359IMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4359IMS8#WPBF | 製造中 | |
| LTC4359IMS8#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC4359IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4359IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4359CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4359CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4359HMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4359HMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4359HMS8#WPBF | 製造中 | |
| LTC4359HMS8#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC4359IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4359IMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4359IMS8#WPBF | 製造中 | |
| LTC4359IMS8#WTRPBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC4359CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4359CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4359HS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4359HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4359IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4359IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC4359CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4359CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4359HS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4359HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4359IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4359IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC4359CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4359CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4359HS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4359HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4359IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4359IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LTC4359HMS8#WPBF | 製造中 | |
| LTC4359HMS8#WTRPBF | 製造中 | |
|
7 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
| LTC4359HMS8#WPBF | 製造中 | |
| LTC4359HMS8#WTRPBF | 製造中 | |
|
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LTC4359HMS8#WPBF | 製造中 | |
| LTC4359HMS8#WTRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4359
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。