LTC4271_70
LTC4271_70
製造中PoE/PoE+/LTPoE++ PSE デジタル・コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.61
Viewing:
製品情報
- 12の独立したPSEチャネル
- IEEE 802.3at タイプ1およびタイプ2に準拠
- 電気的絶縁を実現するチップセット
- BOM(部品表)コストを削減
- 最多6個の高速オプトカプラが不要
- 絶縁型3.3V電源が不要
- 低消費電力
- センス抵抗:0.25Ω/チャネル
- 信頼性の高い4ポイントPD検出
- 2ポイントの強制電圧
- 2ポイントの強制電流
- VEEおよびVPORTのモニタリング
- IPORTの移動平均化時間:1秒
- 2ベアおよび4ペアの出力電力をサポート
- 1MHzのI2C互換シリアル制御インタフェース
- 3つの電力グレード
- Aグレード - LTPoE++™ :38.7W~90W
- Bグレード - PoE+ :25.5W
- Cグレード - PoE :13W
- 52ピン 7mm×8mm (LTC4270) および 24ピン 4mm×4mm (LTC4271) QFN パッケージ
LTC4270/LTC4271チップセットは、IEEE 802.3atタイプ1およびタイプ2(高電力)準拠のPower over Ethernet(PoE)システム向けに設計された12ポートPower Sourcing Equipment(PSE:給電装置)コントローラです。高価なオプトカプラと複雑な絶縁型3.3V電源に代わり、トランスで絶縁された通信プロトコルを使用しているため、BOMコストが大幅に削減されます。LTC4270/LTC4271チップセットは、低RDS(ON)の外付けMOSFETおよび0.25Ωの検出抵抗を使用することにより、業界最小の熱損失を実現しています。
高度なパワーマネージメント機能として、ポートごとの12ビットの電流モニタリングADC、DACでプログラム可能な電流制限、多用途に使える予め選択されたポートの高速シャットダウン機能を備えています。高度なパワーマネージメント・ホスト・ソフトウェアの無料ライセンスを提供中です。PDの検出は、独自のデュアルモード4ポイント検出メカニズムを使用して行われ、PDの検出誤りを最大限防止できます。ミッドスパンPSEは、2イベント分類と2秒のバックオフ・タイマでサポートされています。LTC4270/LTC4271は最大1MHzまで動作可能なI2Cシリアル・インタフェースを内蔵しています。
LTC4270/LTC4271には複数の電力グレードがあり、最大90Wの電力をPDに供給できます。
アプリケーション
- PoE PSE スイッチ/ルータ
- PoE PSE ミッドスパン
ソフトウェア・プログラミング・ドキュメントをご希望の方は、ソフトウェア・リクエスト・フォームにご記入ください。
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 4
技術記事 3
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 3
製品選択ガイド 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4271IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4271IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 29, 2022 - 22_0212 LTC4270 Datasheet Limit Change |
||
| LTC4271IUF#PBF | 製造中 | |
| LTC4271IUF#TRPBF | 製造中 | |
|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC4271IUF#PBF | 製造中 | |
| LTC4271IUF#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
Software Interface Data Sheet and Software
The software interface data sheet for this PSE may be requested from the Software Request Form (SRF). This data sheet describes the I2C interface and programming details for the respective PSE controller.
Reference software for IEEE 802.3at Semi-auto mode operation is available for this PSE controller and may be requested from the Software Request Form.
Reference software for LTPoE++ Semi-auto mode operation is available for this PSE controller and may be requested from the Software Request Form.
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?