LTC4155
LTC4155
新規設計に推奨I2C制御およびUSB OTG(On-The-Go)付きデュアル入力パワーマネージャ/3.5Aリチウムイオン・バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.07
Viewing:
製品情報
- 充電電流3.5Aが可能な高効率チャージャ
- 限られた電力と熱管理の最適利用を可能にするモノリシック・スイッチング・レギュレータ
- デュアル入力の過電圧保護コントローラ
- 複数入力に対して優先度をもつ多重化回路
- I2C/SMBusを介した制御および状態フィードバック
- 温度による充電制御のアルゴリズム(JEITA)に対応するNTCサーミスタADC
- 低バッテリ電圧時の「瞬時オン」動作
- バッテリの理想ダイオード・コントローラによるパワーマネージメント
- USB On-The-GoによりUSBポートに電力を供給
- 4通りのフロート電圧を設定可能な多機能リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ
- 28ピン4mm × 5mm QFNパッケージ
LTC4155は、PowerPath™瞬時オン動作、高効率スイッチングによるバッテリ充電を行う、I2C制御の15Wパワーマネージャで、USB互換です。LTC4155は、USBポートとACアダプタなどの2つの5V電源から、再充電可能な1セル・リチウムイオン/ポリマー・バッテリとシステム負荷への電力分配をシームレスに管理します。
LTC4155のスイッチング・バッテリ・チャージャは、USBとの互換性を保つために入力電流を自動的に制限します。または高電力のACアダプタから最大3Aの電流を流すことができます。高効率の降圧スイッチング・チャージャは、アプリケーションに最大限の電力を供給し、高電力密度のアプリケーションでの発熱を低減するように設計されています。
入力電流、充電電流、バッテリ・フロート電圧、充電終了など多くのパラメータをI2Cで調整可能なので、最大限の柔軟性が得られます。重要なシステム・パラメータや充電パラメータの状態をI2Cで通知することにより、インテリジェントな制御を行うことができます。USB On-The-Goに対応しており、部品を追加することなく、5Vの電力をUSBポートに戻すことができます。デュアル入力の優先度をもつ多重化過電圧保護回路が、VBUSピンの高電圧による損傷からLTC4155を保護します。
LTC4155は高さの低い28ピン4mm×5mm×0.75mm QFN表面実装パッケージで供給されます。
アプリケーション
- タブレットPC
- ウルトラ・モバイルPC
- ビデオ・メディア・プレーヤ
- デジタル・カメラ、GPS、PDA
- スマートフォン
- 携帯医療機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4155EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4155EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4155IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4155IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC4155EUFD#PBF | 製造中 | |
| LTC4155EUFD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4155IUFD#PBF | 製造中 | |
| LTC4155IUFD#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
LTC4155 Software
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2884 | 製造中 | 絶縁電源を備えた絶縁型USBトランシーバ |
| バッテリ・チャージャIC 1 | ||
| LTC4099 | 製造中 | 過電圧保護付きI2C制御のUSBパワーマネージャ/チャージャ |
| バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1 | ||
| LTC2942-1 | 製造中止 | センス抵抗内蔵、温度および電圧測定付き1Aバッテリ・ガスゲージ |
| 温度センサー 1 | ||
| LTC2991 | 新規設計に推奨 | I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ |
| 保護スイッチ & コントローラ 3 | ||
| LTC4362 | 新規設計に推奨 | 1.2A過電圧/過電流保護デバイス |
| LTC2955 | 新規設計に推奨 | 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ |
| LTC4417 | 新規設計に推奨 | 優先順位付け PowerPath™ コントローラ |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LTC4156 | 新規設計に推奨 | I2C制御とUSB OTG機能を備えた2入力パワー・マネージャ/3.5A LiFePO4バッテリ・チャージャ |
ツールおよびシミュレーション
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。