LTC4089

製造中

高電圧スイッチング・チャージャ付きUSBパワー・マネージャ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 電源間のシームレスな遷移:リチウムイオン・バッテリ、USB、6V~36Vの外部電源
  • 適応出力制御付き、6V~36V入力の高効率1.2Aチャージャ(LTC4089)
  • 負荷に応じたUSB入力からの充電により、電流コンプライアンスを保証
  • 内蔵の215mΩ理想ダイオードとオプションの外付け理想ダイオード・コントローラにより、外部電源/USBが接続されていない場合に低損失Power Pathを実現
  • サーマル・フィードバック付きの定電流/定電圧動作により、過熱の恐れなしに最大充電レートを実現
  • USB入力からの電流制限を100%または20%のいずれかに選択可能(たとえば、500mA/100mA)
  • 0.8%精度のプリセット4.2V充電電圧
  • C/10充電電流検出出力
  • NTCサーミスタ入力により、温度規定充電用が可能
  • 小型の(6mm×3mm×0.75mm)22ピンDFNパッケージ
LTC4089
高電圧スイッチング・チャージャ付きUSBパワー・マネージャ
LTC4089 Image LTC4089 High Voltage Battery Charger Efficiency Product Package 1
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
インターフェース・トランシーバ 1
LTM2884 製造中 絶縁電源を備えた絶縁型USBトランシーバ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
保護スイッチ & コントローラ 3
LTC4361 新規設計に推奨 過電圧/過電流保護コントローラ
LTC2954 新規設計に推奨 マイクロプロセッサ割り込み付きプッシュボタン・オン/オフ・コントローラ
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DC929A-B
LTC4089EDJC-5 Demo Board
DC929A-A - Schematic
DC929A-A
LTC4089EDJC Demo Board
DC929A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品