LTC4040
LTC4040
新規設計に推奨2.5Aバッテリ・バックアップ・パワーマネージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.01
Viewing:
製品情報
- 昇圧バックアップ電源および降圧バッテリ・チャージャ
- 3.2Vのバッテリから2.5Aのバックアップ電源を得るための6.5Aスイッチ
- 入力電流制限により、負荷を充電電流より優先
- 入力切断スイッチにより、バックアップ時に入力を切り離し
- バックアップ・モードへの切れ目のない自動切り替え
- 入力電力損失インジケータ
- システム電力損失インジケータ
- ピンで選択可能なバッテリ充電電圧:リチウムイオン(3.95V/4.0V/4.05V/4.1V)またはLiFePO4(3.45V/3.5V/3.55V/3.6V)
- オプションのOVP回路により60Vを超える電圧からデバイスを保護
- 固定周波数動作
- 高さの低い(0.75mm)24ピン4mm × 5mm QFNパッケージ
LTC4040は、3.5V~5.5Vの総合的な電源レール・バッテリ・バックアップ・システムです。リチウムイオン・バッテリまたはLiFePO4バッテリの電源をバックアップする大電流の昇圧DC/DCレギュレータを内蔵しています。外部電源を利用できる場合、この昇圧レギュレータは降圧バッテリ・チャージャとして逆方向に動作します。
LTC4040の調整可能な入力電流制限機能により、充電電流が減少して主電源が過負荷から保護されるのに加えて、外付けの切断スイッチにより、バックアップ中は外部電源が切り離されます。入力電源電圧が調整可能なPFIしきい値より低くなると、2.5A昇圧レギュレータはバッテリからシステムの出力に電力を供給します。
オプションの入力過電圧保護(OVP)回路は、VINピンでの高電圧による損傷からLTC4040自体を保護します。ロジック入力の1つがリチウムイオン・バッテリまたはLiFePO4バッテリのいずれかのオプションを選択し、それ以外の2つのロジック入力が、バックアップ・アプリケーションに適した4レベルのうちの1つにバッテリ充電電圧を設定します。LTC4040は高さの低い(0.75mm)24ピン4mm×5mm QFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 保有車両および資産の追跡装置
- 自動車用GPSデータ記録装置
- 自動車用テレマティックス・システム
- 自動料金収受(ETC)システム
- セキュリティ・システム
- USB電源駆動デバイス
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
ブック & eBook 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4040EUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4040EUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4040IUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4040IUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC4040EUFD#PBF | 製造中 | |
| LTC4040EUFD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4040IUFD#PBF | 製造中 | |
| LTC4040IUFD#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。