LTC4001
LTC4001
製造中2A同期整流式降圧リチウムイオン・チャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.66
Viewing:
製品情報
- 低消費電力
- 充電電流:最大2A
- 外付けMOSFET、センス抵抗、ブロッキングダイオードが不要
- バッテリ端子でのリモートセンス
- プログラム可能な充電終了タイマ
- ±0.5%精度のプリセット4.2Vフロート電圧
- プログラム可能な充電電流検出/終了
- 自動再充電
- サーミスタ入力により、温度規定充電が可能
- 電流制限付きACアダプタに対応可能
- 高さの低い16ピン4mm×4mm QFNパッケージ
LTC4001は、5V ACアダプタ向けの2Aリチウムイオン・バッテリ・チャージャです。このデバイスは1.5MHz同期整流式降圧コンバータ方式を採用し、充電時の消費電力を低減します。低消費電力で、MOSFETとセンス抵抗を内蔵しているので、広範囲のハンドヘルド・アプリケーションに物理的に小型チャージャを組み込むことができます。LTC4001は、完全な充電終了回路、自動再充電、±1%精度の4.2Vフロート電圧を特長としています。入力短絡回路保護機能を搭載しているので、ブロッキングダイオードが不要です。
バッテリ充電電流、充電タイムアウト、充電終了表示のパラメータは外付け部品で設定されます。この他に、短絡セル検出、温度規定充電、熱保護などを特長としています。LTC4001は高さの低い(0.75mm)16ピン(4mm×4mm)QFNパッケージで供給されます。
| Float Voltage | |
| LTC4001 | 4.2V |
| LTC4001-1 | 4.1V |
アプリケーション
- ハンドヘルド・バッテリ駆動機器
- ハンドヘルド・コンピュータ
- 充電ドックおよび据置型チャージャ
- デジタルカメラ
- スマート電話
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4001EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4001EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC4001EUF#PBF | 製造中 | |
| LTC4001EUF#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。