LTC3890
新規設計に推奨60V、低IQ、デュアル2フェーズ同期型降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.93
製品情報
- 広いVIN範囲:4V~60V(絶対最大定格65V)
- 動作時の低IQ:50µA(1チャンネルがオン)
- 広い出力電圧範囲:0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
- RSENSEまたはDCRによる電流検出
- 位相をシフトしたコントローラにより、必要な入力容量と電源誘導ノイズを低減
- フェーズ・ロック可能周波数(75kHz~850kHz)
- プログラマブルな固定周波数(50kHz~900kHz)
- 軽負荷時に連続動作、パルス・スキップ、低リップルBurst Mode®動作のいずれかを選択可能
- 選択可能な電流制限
- 超低ドロップアウト動作:99%デューティ・サイクル
- 出力電圧のソフト・スタートまたはトラッキングを調整可能
- パワー・グッド出力電圧モニタ
- 出力過電圧保護
- シャットダウン時の低IQ:< 14µA
- 内蔵LDOがVINまたはEXTVCCからゲート・ドライブに給電
- 起動時の電流フォールドバックなし
- 小型、低背型(0.75mm)5mm × 5mm QFNパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LTC3890は、すべてのNチャンネル同期パワーMOSFET段を駆動する、高性能デュアル降圧スイッチング・レギュレータDC/DCコントローラです。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、850kHzまでの周波数にフェーズ・ロックできます。2つのコントローラ出力段の位相をずらすことにより、入力コンデンサのESRによる電力損失とノイズを最小限に抑えます。
無負荷時の静止電流が50μAであるため、バッテリ駆動システムの動作時間が延びます。OPTI-LOOP®補償により、幅広い出力容量およびESR値にわたって過渡応答を最適化できます。LTC3890は、高精度0.8Vリファレンスとパワー・グッド出力インジケータを備えています。入力電源範囲が4V~60Vと広いので、様々な中間バス電圧およびバッテリの化学組成に対応します。
コントローラごとに独立しているTRACK/SSピンにより、起動時に出力電圧が緩やかに立ち上がります。電流のフォールドバックにより、短絡状態のときにMOSFETの放熱を制限します。PLLIN/MODEピンにより、軽負荷時にBurst Mode動作、パルス・スキップ・モード、または連続導通モードのいずれかを選択します。リード付きパッケージ・バージョン(28ピン・ナローSSOP)については、LTC3890-1のデータシートを参照してください。
| LTC3890 | LTC3890-1 | LTC3890-2 | LTC3890-3 | |
| 調整可能な電流制限 | 制限 あり | なし | あり | なし |
| マルチフェーズ動作のための CLKOUT/PHASMD |
あり | なし | あり | なし |
| PGood 出力数 |
2 |
1 | 2 | 1 |
| OVP – ボトム・ゲート クローバ |
あり | あり | なし | なし |
| 電流制限フォールドバック | あり | あり | なし | なし |
| 外部クロックに 同期する場合の 軽負荷動作 |
強制連続動作 | 強制連続動作 | パルス・スキップ | パルス・スキップ |
| SENSEピンの コモンモード電圧範囲 |
コモンモード電圧 < 0.5V VFB < 0.65Vが必要 |
コモンモード電圧 < 0.5V VFB < 0.65Vが必要 |
VFB電圧に 依存しない。非同期の 昇圧または SEPICの作成が容易 |
VFB電圧に 依存しない。非同期の 昇圧または SEPICの作成が容易 |
| パッケージ | 5 × 5 QFN-32 | SSOP-28 | 5 × 5 QFN-32 | SSOP-28 |
アプリケーション
- オートモーティブの常時オン・システム
- バッテリ駆動デジタル・デバイス
- 分散DC電源システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 3
技術記事 3
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3890EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890EUH#WPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890EUH#WTRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890HUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890HUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890HUH#WPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890HUH#WTRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890IUH#WPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890IUH#WTRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890MPUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3890MPUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3890EUH#PBF | 製造中 | |
| LTC3890EUH#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3890EUH#WPBF | 製造中 | |
| LTC3890EUH#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3890HUH#PBF | 製造中 | |
| LTC3890HUH#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3890HUH#WPBF | 製造中 | |
| LTC3890HUH#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3890IUH#PBF | 製造中 | |
| LTC3890IUH#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3890IUH#WPBF | 製造中 | |
| LTC3890IUH#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3890MPUH#PBF | 製造中 | |
| LTC3890MPUH#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 4
- LTC3890 Demo Circuit - High Voltage, High Output Current 2-Phase Step-Down Converter (16-60V to 12V @ 25A)
- LTC3890 Demo Circuit - Dual Output Step-Down (4.5-60V to 8.5V @ 3A & 3.3V @ 5A)
- LTC3890 Demo Circuit - Dual Buck/SEPIC Controller (5-35V to 3.3V @ 10A & 12V @ 2A)
- LTC3890 Demo Circuit - High Voltage, High Output Current 4-Phase Step-Down Converter (16-60V to 12V @ 50A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3890
- LTC3890-1
- LTC3890-2
- LTC3890-3
LTpowerCAD 2
- LTC3890 Project - Low Iq, 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Supply with Inductor DCR Current Sensing (16-55V to 12 @ 25A)
- LTC3890 Project - Low Iq, 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Supply with Rsense Current Sensing (16-55V to 12 @ 25A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3890
- LTC3890-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。