LTC3866
新規設計に推奨ミリオーム以下のDCRによる電流センスを行う電流モード同期整流式コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.75
製品情報
- ミリオーム以下のDCRによる電流センス
- 高効率: 最大95%
- 選択可能な電流センスしきい値
- DCRの温度補償をプログラム可能
- ダイの過熱によるサーマル・シャットダウン
- 0.6V出力電圧の精度: ±0.5%
- プログラム可能な固定周波数: 250kHz~770kHz
- リモートセンスを行う高速差動アンプ
- 広い入力電圧範囲: 4.5V~38V
- 出力電圧範囲:0.6V~3.5V (差動アンプ使用時)
- 調整可能なソフトスタートまたは出力電圧トラッキング
- フォールドバック出力電流制限
- 短絡からのソフト・リカバリ
- 出力過電圧保護
- 24ピン(4mm × 4mm) QFNおよび24ピンFEパッケージ
LTC3866はすべてNチャンネルのパワーMOSFETスイッチをドライブする、シングルフェーズ電流モード同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。このデバイスは電流センス信号のSNR(signal-to-noise ratio)を向上させる独自のアーキテクチャを採用したことにより、DC抵抗の小さいパワーインダクタを使用して高電流アプリケーションにおける効率を最大限に高めることができます。また、この機能は、低DCRアプリケーションでよく見られるスイッチング・ジッタを低減します。LTC3866はリモートセンスを行う高速差動アンプを内蔵し、プログラム可能な電流センスしきい値(10mV、15mV、20mV、25mV、30mVから選択可能)、全温度範囲にわたり高精度で最大出力電流制限を行うためのDCRの温度補償を特長としています。
さらに、LTC3866は、±0.5%の高精度が保証された0.6Vリファレンスを搭載し、0.6V~3.5Vの高精度な出力電圧を供給します。入力電圧範囲が4.5V~38Vと広いので、多様なバス電圧と各種バッテリに対応できます。
LTC3866は高さの低い24ピン4mm × 4mm QFNパッケージと露出パッド付き24ピンFEパッケージで供給されます。
アプリケーション
- コンピュータ・システム
- テレコム・システム
- 産業用および医療用計測器
- DC配電システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3866EFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3866EFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3866EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3866EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3866IFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3866IFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3866IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3866IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC3866EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3866EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3866EUF#PBF | 製造中 | |
| LTC3866EUF#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3866IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3866IFE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3866EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3866EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3866IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3866IFE#TRPBF | 製造中 | |
|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3866EUF#PBF | 製造中 | |
| LTC3866EUF#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3866IUF#PBF | 製造中 | |
| LTC3866IUF#TRPBF | 製造中 | |
|
4 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC3866IUF#PBF | 製造中 | |
| LTC3866IUF#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3866 Demo Circuit - High Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with Sub mΩ Inductor DCR Sensing (4.5-20V to 1.5V @ 30A)
- LTC3866 Demo Circuit - High Efficiency 12V Input, 5V/25A Step-Down Converter (12V to 5V @ 25A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3866
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3866
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。