LTC3789
新規設計に推奨高効率、同期整流式4スイッチ昇降圧コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.09
製品情報
- シングル・インダクタ・アーキテクチャにより、安定化出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧が可能
- 入力電流または出力電流をプログラム可能
- 広い入力電圧範囲:4V~38V
- 1%の出力電圧精度: 0.8V < VOUT < 38V
- 同期整流動作:最大98%の効率
- 電流モード制御
- フェーズロック可能な固定周波数:200kHz~600kHz
- 起動時の逆電流なし
- パワーグッド出力による電圧モニタ
- 内部5.5V LDO
- クワッドNチャネルMOSFET同期ドライブ
- シャットダウン時にVINからVOUTを切断
- 真のソフトスタートおよび出力短絡保護(昇圧モードでも対応)
- 28ピンQFN (4mm × 5mm) および28ピンSSOPパッケージ
LTC3789は、出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧で動作する高性能の昇降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。固定周波数の電流モード・アーキテクチャにより、最大600kHzの周波数まで位相同期可能である一方で、出力電流帰還ループによってバッテリの充電をサポートします。入力および出力電圧範囲が4V~38V(最大40V)と広く、動作領域間を継ぎ目なく低ノイズで移行するので、LTC3789は自動車システム、通信システム、および電池駆動システムに最適です。
このコントローラの動作モードは、MODE/PLLINピンによって決まります。MODE/PLLINピンによってパルス・スキップ・モード動作と強制連続モード動作のいずれかを選択でき、さらにデバイスを外部クロックに同期させることもできます。パルス・スキップ・モードでは軽負荷時に高い効率と低リップルを実現しますが、強制連続モードでは固定周波数で動作して、ノイズの影響を受けやすいアプリケーションに対応します。
PGOODピンは、出力が設計上の設定点の10%以内に入っていることを示します。LTC3789は高さの低い28ピン4mm × 5mm QFNパッケージおよび縦型SSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 自動車用システム
- 分散DC電源システム
- 高電力バッテリ駆動機器
- 産業用制御
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 6
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 2
プレス・リリース 1
珍問/難問集 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3789EGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3789EGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3789EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3789EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3789IGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3789IGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3789IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3789IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 29, 2026 - 2026-0133 ASSEMBLY |
||
| LTC3789EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3789EGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3789IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3789IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3789EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3789EGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3789IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3789IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3789EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3789EGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3789EUFD#PBF | 製造中 | |
| LTC3789EUFD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3789IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3789IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3789IUFD#PBF | 製造中 | |
| LTC3789IUFD#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3789
LTpowerCAD 3
- LTC3789 Project - High Efficiency, Synchronous, 4-Switch Buck-Boost Controller (6-36V to 12V @ 12A)
- LTC3789 Project - High Efficiency 4-Switch Synchronous Buck-Boost Supply (5-36V to 12V @ 5A)
- LTC3789 Project - High Efficiency 4-Switch Synchronous Buck-Boost Supply (6-36V to 12V @ 2.5A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3789
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。