LTC3375

新規設計に推奨

プログラム可能および並列接続可能な8チャネルの1A降圧DC/DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 8チャネルの独立した降圧DC/DCコンバータ
  • 1つのインダクタで出力チャネル当たり最大4Aまでマスタ/スレーブ構成可能
  • DC/DCコンバータごとに独立したVIN電源(2.25V~5.5V)
  • すべてのDC/DCコンバータの出力電圧範囲が0.425V~VIN
  • 自律的なシーケンス制御(またはI2C制御)のための高精度イネーブル・ピンしきい値
  • プログラム可能/同期可能な発振器周波数:1MHz~3MHz(デフォルト値は2MHz)
  • チャネルごとにI2Cで選択可能な位相(90°刻み)
  • プログラム可能なパワーオン・リセット/ウオッチドッグ/押しボタンのタイミング
  • ダイ温度モニタ出力
  • 48ピン(7mm × 7mm)QFNパッケージ
LTC3375
プログラム可能および並列接続可能な8チャネルの1A降圧DC/DCコンバータ
8-Channel 1A Multioutput Buck Regulator Buck Efficiency vs Load Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3375
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1921A

LTC3375EUK Demo Board 8-Channel Programmable, Parallelable, 1A Buck DC/DCs (DC590 Companion board)

製品詳細

Demonstration circuit 1921A is a digitally programmable 8-output power supply with a pushbutton controller and watchdog timer, featuring the LTC3375. The LTC3375 has eight synchronous buck regulators, each with an independent VIN supply. The buck regulators may be paralleled together to create a higher power buck regulator with a single inductor. The input range of the LTC3375 is ideal for single cell Li-Ion/Polymer battery applications. The switching regulator settings, such as enables, feedback voltages, operating modes, phasing and other functions, can be controlled via I2C. The buck regulators can also be enabled via external precision threshold enable pins to allow hardwired power-up  sequences.

DC1921A
LTC3375EUK Demo Board 8-Channel Programmable, Parallelable, 1A Buck DC/DCs (DC590 Companion board)
DC1921A - Schematic

リファレンス・デザイン

NOVPED iMX6 QP Dev Kit
NXP NOVPED iMX6 QP Circuits from the Lab®

NXP iMX6 Platform EVK Hardware Verified Design for IO and Robust Power Supply

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
NXP NOVPED iMX6 QP
NXP iMX6 Platform EVK Hardware Verified Design for IO and Robust Power Supply
NOVPED iMX6 QP Dev Kit
NOVPED iMX66 Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品