LTC3115-1
新規設計に推奨40V、2A 同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.07
製品情報
- 広い入力電圧範囲:2.7V~40V
- 広い出力電圧範囲:2.7V~40V
- 出力電流(VIN ≥ 3.6V、VOUT = 5V):1A
- 出力電流(VIN ≥ 6Vの降圧動作時):2A
- プログラム可能な周波数:100kHz~2MHz
- 最大2MHzまで外部クロックと同期可能
- 効率:最大95%
- Burst Mode®動作時の無負荷時静止電流:30μA
- 超低ノイズの昇降圧PWM
- 内部ソフトスタート
- シャットダウン時の電源電流:3μA
- 入力の低電圧ロックアウトをプログラム可能
- 小型4mm × 5mm × 0.75mm DFNパッケージ
- 熱特性が改善された20ピンTSSOPパッケージ
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC3115-1は高電圧モノリシック同期整流式昇降圧DC/DCコンバータです。入力電圧範囲および出力電圧範囲が2.7V~40Vと広いので、幅広い自動車用アプリケーションや産業用アプリケーションに最適です。独自の低ノイズ・スイッチング・アルゴリズムにより、入力電圧が出力電圧を上回るまたは下回る、あるいは出力電圧と等しい場合でも、効率が最適化され、動作モード間の移行がシームレスに行われます。
プログラム可能な周波数PWMモード動作により、低ノイズ、高効率の動作を実現し、スイッチングを外部クロックに同期可能です。最大2MHzのスイッチング周波数に対応し、値の小さいインダクタを使用可能なので、アプリケーション回路を小型化できます。また、ピンで選択可能なBurst Mode動作によりスタンバイ電流が減少し、軽負荷時の効率が向上します。シャットダウン電流が3μAであることと合わせて、LTC3115-1はバッテリ駆動アプリケーションに最適です。この他に、シャットダウン時の出力切断、短絡保護、内部ソフトスタートを特長としています。LTC3115-1は熱特性が改善された4mm × 5mm × 0.75mmの16ピンDFNパッケージと20ピンTSSOPパッケージで供給されます。
| 特長 | |
| LTC3115-1 | - |
| LTC3115-2 | 高速(1ms未満)の入力電圧トランジェントの影響を受けるアプリケーション向けに最適化 |
アプリケーション
- 24V/28V産業用アプリケーション
- 自動車用電源システム
- 通信機器、サーバおよびネットワーク機器
- FireWireレギュレータ
- 複数電源供給装置
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
プレス・リリース 2
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3115EDHD-1#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3115EDHD-1#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3115EDHD-1#WPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3115EDHD-1#WTRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3115EFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3115EFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3115EFE-1#WPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3115EFE-1#WTRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3115HFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3115HFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3115IDHD-1#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3115IDHD-1#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3115IDHD-1#WPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3115IDHD-1#WTRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3115IFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3115IFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3115IFE-1#WPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3115IFE-1#WTRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3115MPFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3115MPFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3115EDHD-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3115EDHD-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3115EFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3115EFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3115HFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3115HFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3115IDHD-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3115IDHD-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3115IDHD-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3115IDHD-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3115IFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3115IFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3115MPFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3115MPFE-1#TRPBF | 製造中 | |
|
4 12, 2022 - 22_0081 Moisture Sensitivity Level Rating Change of LTC3114-1, LTC3115-1, LTC3115-2 with #W for LFCSP Package. |
||
| LTC3115EDHD-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3115EDHD-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3115IDHD-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3115IDHD-1#WTRPBF | 製造中 | |
|
5 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LTC3115EFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3115EFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3115EFE-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3115EFE-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3115HFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3115HFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3115IFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3115IFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3115IFE-1#WPBF | 製造中 | |
| LTC3115IFE-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC3115MPFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3115MPFE-1#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3115EFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3115EFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3115HFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3115HFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3115IFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3115IFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3115MPFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3115MPFE-1#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC3115-1 - Buck-Boost Regulators
- LTC3115-1 Demo Circuit - Wide Input Voltage, High Efficiency, Low Noise 5V Regulator (2.7-40V to 5V @ 2A)
- LTC3115-1 Demo Circuit - 12V 1MHz Buck-Boost Regulator with Undervoltage Lockout (10- 40V to 12V @ 1.4A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3115-1
- LTC3115-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
LTC3115-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める