LTC2933
製造中EEPROMを内蔵したプログラム可能な6電圧スーパーバイザ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.32
製品情報
- 6つの電源を監視
- UVおよびOVの作動点をI2Cで調整可能
- 保証しきい値精度:±1%
- I2C/SMBusインタフェース
- EEPROM内蔵
- 1チャネル当たりのプログラム可能なしきい値:256種類
- 1チャネル当たり最大3つの範囲設定
- 2つの汎用入力
- 3つの汎用入力/出力
- プログラム可能な出力遅延
- 電源電圧範囲:3.4V~13.9V
- 電源電圧の電力を共有:V1~V4
- 5mm × 4mmの16ピンDFNパッケージおよびSSOPパッケージ
LTC2933は、最大6つの電源電圧入力を同時にモニタできるEEPROM書き換え可能な電圧スーパーバイザです。各電圧検出器は、さまざまな範囲および増分でプログラム可能な過電圧/低電圧しきい値の機能を備えています。
2つの汎用入力(GPI)は、プログラム可能な手動リセット(MR)入力、UVディスエーブル(UVDIS)入力、マージン(MARG)入力、または補助コンパレータ(AUXC)入力として設定できます。3つの汎用ピン(GPIO)は入力動作または出力動作に応じて設定できます。GPIOピンは、入力として設定した場合、出力として設定した他のGPIOに対応付けることができます。GPIOピンはALERT出力またはフォルト出力として設定することもできます。フォルトはプログラム可能な復旧時間の遅延を使用して設定できます。出力のタイプおよび極性を設定することもできます。
状態レジスタと履歴レジスタはフォルトを記録し、I2Cインタフェースを介してポーリングすることができます。フォルト・ログのスナップショットも内部のEEPROMにバックアップされます。すべてのパラメータはI2Cインタフェースを介してプログラムできます。環境設定EEPROMにより、ソフトウェアを追加せずに自律動作がサポートされます。
アプリケーション
- 高可用性のコンピュータ・システム
- ネットワーク・サーバ
- 通信機器
- データ・ストレージ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 8
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 5
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2933CDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC2933CDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC2933CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2933CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2933IDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC2933IDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC2933IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2933IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC2933CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2933CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2933IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2933IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC2933CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2933CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2933IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2933IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC2933CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2933CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2933IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2933IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。