製品概要

製品概要

The DC1633B is a demonstration system that showcases the LTC2933, a 6-channel I2C/SMBus voltage supervisor with EEPROM. The LTC2933 simultaneously monitors up to six power supply voltages and detects under/overvoltage conditions. In addition the LTC2933 monitors two GPI pins and is able to drive three GPIO pins to indicate OV, UV, system reset, system alert, or other control signal.

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

LTpowerPlay

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード