LT8582
新規設計に推奨フォルト保護付き、デュアル3A 昇圧/反転/SEPIC DC/DC コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.15
製品情報
- 42V、3Aのデュアル連結パワースイッチ
- マスター/スレーブ(1.7A/1.3A) スイッチ設計
- 広い入力電圧範囲:2.5V~22Vで動作、過渡電圧は最大40V
- パワーグッド・ピンにより、イベント・ベースのシーケンス制御が可能
- スイッチング周波数:最大2.5MHz
- チャネルごとに昇圧、SEPIC、反転またはフライバック・コンバータとして容易に構成可能,
- 低VCESATスイッチ:270mV/ 2.75A (標準)
- 外部クロックに同期可能
- 出力の短絡保護
- ゆっくり変化する入力信号を受け入れる高利得のSHDNピン
- 24ピン7mm × 4mm DFN パッケージ
LT8582は独立した2つのチャネルから成るPWM DC/DCコンバータで、パワーグッド・ピン、入力の過電圧状態や過熱状態に対する保護に役立つフォルト保護機能を搭載しています。各チャネルは42Vのマスター・スイッチと42Vのスレーブ・スイッチを内蔵し、これらのスイッチを互いに連結することによって電流制限値を合計3Aにすることができます。
LT8582は様々なローカル電源設計に最適です。各チャネルは昇圧、SEPIC、反転、フライバックのいずれかのコンバータ構成に容易に設定可能です。2つのチャンネルは、単一5V入力から同時に12Vと-12V の出力を生成可能で、合わせた出力電力は14.4Wです。また、スレーブ・スイッチを備えているので、非常に効率的で従来の回路に比べて部品が少なくてすむ高電圧、高電力のチャージポンプ・トポロジーに構成可能です。
また、LT8582は、ゆっくり変化する入力信号を受容する革新的なSHDN ピン回路と調整可能な低電圧ロックアウト機能を備えています。この他に、出力の短絡保護、周波数フォールドバック、ソフトスタートなどの機能も搭載しています。LT8582は 24ピン7mm × 4mm DFN パッケージで供給されます。
アプリケーション
- ローカル電源
- 真空蛍光ディスプレイ(VFD)のバイアス電源
- TFT-LCDのバイアス電源
- 自動車エンジン制御ユニット(ECU)の電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8582EDKD#PBF | 24-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT8582EDKD#TRPBF | 24-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT8582IDKD#PBF | 24-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT8582IDKD#TRPBF | 24-Lead DFN (7mm x 4mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8582
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。