LT3027

新規設計に推奨

独立した入力を備えた、デュアル100mA、低損失、低ノイズ、マイクロパワー・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低ノイズ:20μVRMS(10Hz~100kHz)
  • 低消費電流:25μA /チャネル
  • 独立した入力
  • 広い入力電圧範囲:1.8V~20V
  • 出力電流:100mA/チャネル
  • 非常に低いシャットダウン電流: < 0.1μA
  • 低い損失電圧:300mV/100mA
  • 可変出力電圧:1.22V~20V
  • 1μFの出力コンデンサで安定
  • アルミニウム、タンタル、またはセラミック・コンデンサで安定
  • 逆バッテリ保護
  • 保護ダイオードが不要
  • 過電流保護および熱保護機能
  • トラッキング/シーケンシングが可能
  • 熱特性が改善された10ピンMSOPおよびDFNパッケージ
LT3027
独立した入力を備えた、デュアル100mA、低損失、低ノイズ、マイクロパワー・レギュレータ
3.3V/2.5V Low Noise Regulators 10Hz to 100kHz Output Noise Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
Ideal Diodes and PowerPath Controllers 1
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath™ コントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2977 新規設計に推奨 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3027
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC811A

LT3027EDD Demo Board | Dual Input, Dual Micropower Low Noise LDO Regulator, 2.3V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT1 = VOUT2 = 2.5V/3.3V/5V @ 100mA

製品詳細

Demonstration circuit 811 is a dual 100mA output and dual (independent) input regulator, based on the LT3027, which consists of two identical LDO linear regulators in the 3 × 3 DFN-10 package. Each input has an input voltage range of 2.3V to 20V and a jumper-selectable output voltage of 2.5V, 3.3V, 5V or a user-defined value. The DC quiescent current, per channel, is typically only 20 uA at no load, and less than 0.1 uA in shutdown. The DC811 comes assembled with small ceramic capacitors, showing the LT3027 ability to maintain stability with ceramic output capacitors.

DC811A
LT3027EDD Demo Board | Dual Input, Dual Micropower Low Noise LDO Regulator, 2.3V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT1 = VOUT2 = 2.5V/3.3V/5V @ 100mA
DC811A - Schematic

リファレンス・デザイン

DK-START-4CGX15N Starter Kit
Altera Cyclone IV GX Transceiver Starter Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-4CGX150N FPGA Development Kit
Altera Cyclone IV GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Cyclone IV GX Transceiver Starter Kit
DK-START-4CGX15N Starter Kit
DK-START-4CGX15N Block Diagram
DK-START-4CGX15N Power Tree
Altera Cyclone IV GX FPGA Development Kit
DK-DEV-4CGX150N FPGA Development Kit
DK-DEV-4CGX150N Block Diagram
DK-DEV-4CGX150N Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品