LT1931

製造中

ThinSOTの1.2MHz/2.2MHz反転DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 固定周波数1.2MHz/2.2MHz動作
  • 低ノイズ:出力リップル 1mVP-P
  • 5V入力から-5V/350mAを出力
  • 5V入力から-12V/150mAを出力
  • 小型表面実装部品を使用
  • 広い入力範囲:2.6V~16V
  • 低シャットダウン電流:1μA以下
  • 低VCESATスイッチ:400mV/1A
  • 高さの低い(1mm)ThinSOTパッケージ
  • LT1611とピン互換

LT1931/LT1931Aは業界最高電力のSOT-23電流モード反転DC/DCコンバータです。1Aスイッチを内蔵しているので、小さい実装面積で高電流出力を生成できます。LT1931は1.2MHz、LT1931Aは2.2MHzでスイッチングを行います。この高速動作により、高さ2mm以下の小型で安価なコンデンサとインダクタを使用することができます。LT1931は5V電源から-5V/350mAまたは-12V/150mAを生成可能です。LT1931Aは非常に小型のインダクタを使用して-5V/300mAを生成可能です。どちらのデバイスも、ピン互換のLT1611のアプリケーションをより高電力のアプリケーションに容易にアップグレードできます。

LT1931/LT1931Aは、入力側と出力側両方の電流をフィルタリングするデュアル・インダクタ反転方式で動作します。セラミック出力コンデンサを使用すれば、1mVP-Pに近い低出力電圧リップルを達成可能です。固定周波数スイッチングにより、チャージ・ポンプ・ソリューションで一般にみられる低周波ノイズのないクリーンな出力を保証します。低インピーダンス出力は、大きな負荷ステップ時にも公称値の1%以内に収まります。内蔵の36Vスイッチより、VINとVOUT間の電位差を最大34Vにすることができます。

LT1931/LT1931Aは5ピンThinSOTパッケージで供給されます。


アプリケーション

  • ディスク・ドライブMRヘッド・バイアス
  • デジタル・カメラCCDバイアス
  • LCDバイアス
  • GaAs FETバイアス
  • ローカル低ノイズ/低インピーダンス負電源

LT1931
ThinSOTの1.2MHz/2.2MHz反転DC/DCコンバータ
5V to –5V, 350mA Inverting DC/DC Converter Efficiency Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
保護スイッチ & コントローラ 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
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
eval board
DC397A

LT1930AES5/LT1931AES5 Demo Board | 3 Circuits: Boost/SEPIC/Inverter: 5VIN to 12VOUT1 @ 250mA, 10V-16VIN to 12VOUT2 @ 250mA, 12VIN to -12VOUT3 @ 250mA

製品詳細

Demonstration circuit 397 is a multipurpose DC/DC switching regulator using the LT1930A and LT1931A voltage regulators in a SOT-23 package. The demo board offers three separate DC/DC converters for different applications needs. The boost circuit is designed to convert a 5V input to 12V output at 250mA maximum load. The SEPIC circuit generates a constant 12V/250mA (max load) output with a 10V~16V variable input. The inverter circuit is de-signed for applications requiring negative 12V/250mA (max load) from a positive 12V input. All three circuits are designed to demonstrate fast switching frequency (2.2MHz), an internal 36V/1A switch, wide input range, and small circuit size.

eval board
DC383B

LTC1930ES5/LTC1931ES5 Demo Board | 3 Circuits: Boost/SEPIC/Inverter, 5VIN to 12VOUT1 @300mA, 10V-16VIN to 12VOUT2 @300mA, 12VIN to -12VOUT3 @350mA

製品詳細

Demonstration Circuit 383B is multipurpose demonstration board featuring the LT1930 and LT1931. The demo board offers three separate DC/DC converters. The Boost circuit is designed to convert a 5V input to 12V output at 300mA maximum load. The SEPIC circuit generates a 12V/300mA output from a 10V~16V variable input. The Inverter circuit is designed for applications requiring -12V/350mA from a positive 12V input.

DC397A
LT1930AES5/LT1931AES5 Demo Board | 3 Circuits: Boost/SEPIC/Inverter: 5VIN to 12VOUT1 @ 250mA, 10V-16VIN to 12VOUT2 @ 250mA, 12VIN to -12VOUT3 @ 250mA
DC397A - Schematic
DC383B
LTC1930ES5/LTC1931ES5 Demo Board | 3 Circuits: Boost/SEPIC/Inverter, 5VIN to 12VOUT1 @300mA, 10V-16VIN to 12VOUT2 @300mA, 12VIN to -12VOUT3 @350mA
DC383B - Schematic

リファレンス・デザイン

DK-DSP-3C120N Dev Kit
Altera DSP Development Kit, Cyclone III Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-3C120N Dev Kit
Altera Cyclone III FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Figure 1. CN0577 Simplified Block Diagram
CN0577 Circuits from the Lab®

シリアルLVDS SAR ADC用のアナログ・フロント・エンドおよびデジタル・インターフェース

機能と利点

  • 18ビット分解能、15MSPSデータ・アクイジション・システム
  • 任意の電圧入力をサポート
  • クロッキングと電源に必要な全ての機能がオンボード
  • FPGAインターフェース用FMCコネクタ
DK-EMB-3C120N Dev Kit
Altera Embedded Systems Development Kit, Cyclone III Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera DSP Development Kit, Cyclone III Edition
DK-DSP-3C120N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DSP-3C120N Block Diagram
DK-DSP-3C120N Power Tree
Altera Cyclone III FPGA Development Kit
DK-DEV-3C120N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-3C120N Block Diagram
DK-DEV-3C120N Power Tree
CN0577
シリアルLVDS SAR ADC用のアナログ・フロント・エンドおよびデジタル・インターフェース
Figure 1. CN0577 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0577-FMCZ
EVAL-CN0577-FMCZ - Top View
EVAL-CN0577-FMCZ - Bottom View
Altera Embedded Systems Development Kit, Cyclone III Edition
DK-EMB-3C120N Dev Kit
DK-EMB-3C120N Block Diagram
DK-EMB-3C120N Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品