ADUM5211
製造中デジタル・アイソレータ、デュアルチャンネル、DC/DCコンバータ内蔵(1/1チャンネル方向)
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.08
製品情報
- isoPower:絶縁型DC/DCコンバータを内蔵
- 安定化された3.135V~5.25V出力
- 出力電力:最大150mW
- 2つのDC~-100Mbps
(NRZ)信号絶縁チャンネル - ソフトスタート電源
- 沿面距離5.3mmの20ピンSSOPパッケージを採用
- 最大15MHzのSPIに対応
- 高温動作:105°C
- 高コモン・モード過渡電圧耐性:>25kV/µs
- 安全性と規制に関する認可
- UL recognition認証
- UL1577により1分間で2500V rms
- CSA Component Acceptance Notice 5A
- VDE規格への適合性を認証
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 560 V(ピーク値)
- UL recognition認証
ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212は絶縁型DC/DCコンバータのisoPower®を内蔵する、デュアルチャンネル・デジタル・アイソレータです。アナログ・デバイセズの、iCoupler®技術をベースとしたDC/DCコンバータは安定化され、絶縁された電源を供給し、電源電圧は3.135V~5.25V間で調整可能です。入力電源電圧範囲は必要とする出力電圧よりわずかに低い電圧からかなり高い電圧まで可能です。よく使用される電圧の組み合わせとそれぞれの電力レベルをデータシートの表2に示します。
ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212の使用により、低消費電力、絶縁型設計で必要とされた別の絶縁型DC/DCが不要となります。絶縁されたロジック信号およびDC/DCコンバータの磁気部品にはiCouplerチップ・スケールのトランス技術が使われています。結果として、小型に全回路を絶縁する事が達成されています。
isoPowerでは、トランスを介して電力を転送するために、高周波のスイッチング素子を使っています。プリント回路ボード(PCB)のレイアウトには、ノイズ放出規格を満たすように特別な注意が必要です。推奨ボード・レイアウトについては、アプリケーションノートAN-0971(和文Rev.B/最新版は英文をご覧ください)を参照してください。
アプリケーション
- RS-232トランシーバ
- 電源のスタートアップ・バイアスとゲート・ドライバ
- 絶縁センサー・インターフェース
- 工業用PLC
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
回路ノート 1
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM5211ARSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM5211ARSZ-RL7 | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM5211BRSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM5211BRSZ-RL7 | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM5211CRSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM5211CRSZ-RL7 | 20-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 18, 2019 - 19_0011 ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212 Die Revision and Data Sheet Change |
||
| ADUM5211ARSZ | 製造中 | |
| ADUM5211ARSZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM5211BRSZ | 製造中 | |
| ADUM5211BRSZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM5211CRSZ | 製造中 | |
| ADUM5211CRSZ-RL7 | 製造中 | |
|
10 31, 2016 - 16_0250 ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212 Die Revision |
||
| ADUM5211ARSZ | 製造中 | |
| ADUM5211ARSZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM5211BRSZ | 製造中 | |
| ADUM5211BRSZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM5211CRSZ | 製造中 | |
| ADUM5211CRSZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。