ADUM3160
製造中USBデジタル・アイソレータ、フル/ロー・スピード
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.09
製品情報
- USB2.0互換
- IEC61000-4-Xに対応する強化システム・レベルESD性能
- 4.0V~5.5V動作
アップストリーム供給電流:7mA(max)@1.5Mbps
アップストリーム供給電流:8mA(max)@12Mbps
アップストリーム・アイドリング電流:2.5mA(max) - 双方向通信
- アップストリーム短絡回路保護
- 高温動作:105°C
- 低速とフル・スピードのデータ・レートに対応:1.5Mbpsと12Mbps
ADuM3160は、アナログ・デバイセズのiCoupler® 技術に基づく、USBポート・アイソレータです。高速CMOSとモノリシック空心コアのトランス技術の組み合わせにより、これらのアイソレーション製品は並外れた性能特性を提供し、低速およびフル・スピードのUSB互換周辺デバイスに容易に集積することができます。
多くのマイクロコントローラは、D+とD-ラインのみを外部ピンに提供してUSBを導入しています。これは、外部部品を最小化し設計を簡素化しますので、多くのケースで好ましいことですが、アイソレーションを必要とする場合は、特別な課題が起こります。USBラインは動的にD+/D-のドライブを切り替えねばならなく、外部抵抗によってバスの状態を設定しますが、ADuM3160はデータの流れる方向を検出する機構を提供し、出力バッファの状態を制御します。データの方向は、パケット基準によってパケット毎に決定されます。
ADuM3160は、iCoupler技術に基づくエッジ検出技術と、わかりやすく、簡単に構成された、ポート・アイソレータに対するアップストリームを実装するための内部ロジックの組み合わせを使っています。アイソレーションされたアップストリーム・ポートは、簡単なパワー・マネージメント機能と堅牢な動作など、いくつかの優位性を提供します。
アイソレータは、標準的なハブやケーブルに匹敵する伝播遅延を備えています。この製品はどちら側も3.0V~5.5Vの電源電圧範囲で動作し、信号レベルの電圧に内部で安定化することで直接VBUSxに接続することができます。ADuM3160は、プルアップ抵抗のアイソレーション制御を提供し、ペリフェラルの接続タイミングを制御することができます。この製品は充分低いアイドル電流を使うため、サスペンド状態は必要ありません。
アプリケーション
- USBペリフェラルのアイソレーション
- アイソレートしたUSBハブ
- リピータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 5
安全性および規制遵守 1
ビデオ 2
回路ノート 1
安全性および規制遵守 1
ウェブキャスト 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM3160BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3160BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3160WBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3160WBRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 24, 2025 - 25_0065 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Isolated CAN, I2C, SPI, USB and RS-485 Products |
||
| ADUM3160BRWZ | 製造中 | |
| ADUM3160BRWZ-RL | 製造中 | |
|
11 2, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM3160BRWZ | 製造中 | |
| ADUM3160BRWZ-RL | 製造中 | |
|
11 6, 2013 - 13_0282 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for Select iCoupler Products from MSL 1 to MSL 3 |
||
| ADUM3160BRWZ | 製造中 | |
| ADUM3160BRWZ-RL | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM3160BRWZ | 製造中 | |
| ADUM3160BRWZ-RL | 製造中 | |
|
4 27, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM3160WBRWZ | 製造中 | |
| ADUM3160WBRWZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。