ADA4638-1
新規設計に推奨オペアンプ、30V、高精度、オートゼロ、レールtoレール出力
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.92
製品情報
- 単電源動作:5V~30V
- 両電源動作:±2.5 V~±15 V
- 低オフセット電圧:10μV(max)
- 入力オフセット・ドリフト:0.08μV/℃(max)
- レールtoレール出力
- 入力コモンモード範囲はグランド電位も含む
- 高いゲイン、CMRRおよびRSPP特性140 dB (typ)
- 低い電源電流:1.3 mA(max)
ADA4638-1は、高電圧、高精度のゼロ・ドリフト・オペアンプで、レールtoレールの出力振幅を特長としています。この製品は、単電源5V~30Vまたは両電源±2.5V~±15Vでの動作が保障されている一方供給電流は1.3mA未満しか消費しません。
10μVのオフセット電圧、0.08μV/℃以下のオフセット・ドリフト、1/fノイズなし、および電圧ノイズはわずか1.2μVp-p(0.1Hz~10Hz)を備えているため、ADA4638-1は非常に低い誤差を持った高精度アプリケーションに最適なアンプです。位置センサー、圧力センサー、医用機器、ストレーン・ゲージ・アンプでは、これらの動作温度範囲にわたってドリフトがほぼゼロである利点を活用できます。多くのシステムにおいて、レールtoレールの出力振幅は、信号対ノイズ比(SNR)を最大化する利点を得ることができます。
ADA4638-1は拡張工業用温度範囲-40ー~+125℃で仕様規定されており、8ピンのLFCSP(3mm×3mm)パッケージとSOICパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 電子式重量計
- 圧力センサーおよび位置センサー
- ストレーン・ゲージ・アンプ
- 医療用計測機器
- 熱電対アンプ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
回路ノート 1
テクニカル・ブック 3
チュートリアル 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4638-1ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4638-1ACPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4638-1ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4638-1ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4638-1ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADA4638-1ACPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4638-1ACPZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSPICEモデル 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
ADA4638-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める