AD9783
製造中D/Aコンバータ、16ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 高いダイナミック・レンジ、デュアルDACデバイス
- 低ノイズと低い相互変調歪み
- シングル・キャリアW-CDMA ACLR=80dBc@61.44MHz IF
- 革新的なスイッチング出力段により、ナイキスト周波数より高い有用な出力に対応
- デュアル・ポート動作またはオプションのインターリーブ・シングルポート動作によるLVDS入力
- 差動アナログ電流出力の設定:8.6~31.7mA(フルスケール)
- 外部のオフセット・ゼロ設定のためのソース/シンク能力を備えた補助10ビット電流DAC
AD9780/AD9781/AD9783のデュアルD/Aコンバータ(DAC)は、12/14/16ビットの分解能、最大500MSPSのサンプル・レート、ピン互換性、高いダイナミック・レンジを特長としています。これらのデバイスは、ゲイン/オフセット補償など、ダイレクト・コンバージョン送信アプリケーションに固有の機能を備えており、ADL5370などのアナログ直交変調器とシームレスに接続します。
独自の動的出力アーキテクチャにより、基本周波数からイメージ周波数へエネルギーをシフトすることで、ナイキスト周波数より高いアナログ出力の合成も可能です。
シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)ポートを介して、完全なプログラマビリティが得られます。また、コントローラのないアプリケーション向けに、一部の機能はピンで設定できます。
製品のハイライト
- 低ノイズと優れた相互変調歪み(IMD)性能により、ワイドバンド信号の高品質の合成が可能
- 動的性能を高める独自のスイッチング出力
- プログラマブルな電流出力と2個の補助DACによる柔軟性とシステム機能の強化
アプリケーション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ
- W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX
- ワイドバンド通信
- LMD/MMDS、ポイントtoポイント
- RF信号発生器、任意波形発生器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9783BCPZ | 72-Lead LFCSP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| AD9783BCPZRL | 72-Lead LFCSP (10mm x 10mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 6, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
| AD9783BCPZ | 製造中 | |
| AD9783BCPZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 1
ACE Evaluation Software
Run this executable to install ACE on your computer for product evaluation.
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ファンアウト・バッファ 3 | ||
| ADCLK905 | 新規設計に推奨 | ECLクロック / データ・バッファ、超高速SiGe |
| ADCLK907 | 新規設計に推奨 | ECLクロック / データ・バッファ、超高速SiGe |
| ADCLK925 | 新規設計に推奨 | ECLクロック / データ・バッファ、超高速SiGe |
| 変調器 & 復調器 6 | ||
| ADL5370 | 製造中 | 直交変調器、300~1000MHz |
| ADL5371 | 新規設計に推奨 | 直交変調器、500~1500MHz |
| ADL5372 | 製造中 | 直交変調器、1500~2500MHz |
| ADL5373 | 製造中 | 直交変調器、2300~3000MHz |
| ADL5374 | 製造中止 | 直交変調器、3000~4000MHz |
| ADL5375 | 製造中 | ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。