AD9683
新規設計に推奨A/Dコンバータ、14ビット、170MSPS/250MSPS、JESD204B
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$62.39
製品情報
- JESD204Bサブクラス0またはサブクラス1コードのシリアル・デジタル出力
- 信号対ノイズ比(SNR):70.6dBFS@AIN=185MHzと250MSPS
- スプリアス・フリー・ダイナミックレンジ(SFDR):88dBc@AIN=185MHzと250MSPS
- 総合消費電力:250MSPSで434mW
- 動作電源電圧:1.8V
- インテジャ1~8入力クロック分周
- サンプル・レート:最大250MSPS
- 最大400MHzまでのIFサンプリング周波数
- A/Dコンバータ(ADC)と電圧リファレンス内蔵
- 柔軟なアナログ入力範囲:
1.4V p-p~2.0V p-p
(公称1.75V p-p) - ADCクロックのデューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)を内蔵
- シリアル・ポート制御
- 省電力のパワーダウン・モード
AD9683は、14ビットのADCで、最大250MSPSのサンプリング速度を持っています。AD9683は、低価格、小型、広帯域幅、および多機能性を必要とする通信アプリケーションをサポートするようにデザインされています。
このADCコアはマルチ・ステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。ADCコアは、ユーザー選択可能な多様な入力範囲をサポートする広帯域幅入力を特長としています。リファレンス電圧を内蔵しているためデザインが容易です。ADCクロックのデューティ・サイクルの変動を補償するために、デューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)を備えてあるので、コンバータの優れた性能を維持することができます。JESD204Bの高速シリアル・インターフェースは、ボード上の必要経路を削減し、通常受信用デバイスに必要とされているよりも少ないピン数を実現します。
ADCの出力データは、JESD204Bシリアル出力レーンへ直接出力することができます。これらの出力はCML電圧レベルとなっています。データは、5Gbpsのレーン・レート内に結果として250MSPSの最大サンプリング・レートで、レーンを通して送られることができます。同期入力(SYNCINB±とSYSREF±)が提供されています。
柔軟なパワーダウン・オプションは、必要に応じて大幅な省電力を可能にします。プログラマブルのオーバ・レンジ・レベル検出機能が、専用のファスト検出ピンを介してサポートされています。
セットアップと制御のためのプログラミングは、3線のSPI互換シリアル・インターフェースを用いて行われます。
AD9683は、32ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。
製品のハイライト
- 14ビット、170MSPS/250MSPSのADCを内蔵
- 構成可能なJESD204B出力ブロックは、最大5Gbpsのレーン・レートをサポート
- 内蔵PLLは、単一のADCサンプリング・クロックでの使用を可能とし、PLLはシングルのADCのサンプリング・クロックをJESD204Bのデータ・レート・クロックに対応するまでの逓倍を行います。
- システムの幅広い設計を簡素化するためのオプショナルRFクロック入力をサポート
- 独自の差動入力により、最大400MHzまでの入力周波数で優れたSNR性能を維持
- 1.8V単電源電圧で動作
- 標準シリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、製品の数々の機能、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)の制御、パワーダウン、テスト・モード、電圧リファレンス・モード、範囲内のファスト・ディテクションおよびシリアル出力構成などをサポート
アプリケーション
- 通信関連
- ダイバーシティ無線システム
- マルチモード・デジタル・レシーバ(3G):
TD-SCDMA、WiMAX、WCDMA、CDMA2000、GSM、EDGE、LTE - DOCSIS 3.0 CMTSアップストリーム・レシーバ・パス
- HFCデジタル・リバース・パス・レシーバ
- スマート・アンテナ・システム
- テスト装置および計測装置
- レーダー受信装置
- COMSEC無線アーキテクチャ
- IEDディテクション/ジャミング・システム
- 汎用ソフトウェア無線
- ブロードバンド・データ・アプリケーション
- 超音波装置
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 13
技術記事 2
インフォメーション 1
FPGA相互運用性レポート 1
デバイス・ドライバ 2
チュートリアル 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9683BCPZ-170 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9683BCPZ-250 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9683BCPZRL7-170 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9683BCPZRL7-250 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 2
JESD204x Frame Mapping Table Generator
The JESD204x Frame Mapping Table Generator tool consists of two Windows executables that will allow the user to input any valid combination of JESD204x parameters (L, M, F, S, NP) in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of the JESD204x mode in table format. There is an executable that allows the user to input a single JESD204x mode and another, that allows the user to input the parameters for multiple JESD204x modes in a specified .csv format in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of each of the JESD204x modes that were input into separate tables.
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 4 | ||
| ADA4927-1 | 新規設計に推奨 | 差動アンプ、ADC ドライバ、超低歪み、電流帰還型 |
| ADA4938-1 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、差動、超低歪み、シングル |
| AD8375 | 製造中 | VGA、IF段、超低歪み |
| ADL5562 | 新規設計に推奨 | RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz |
| クロックIC 2 | ||
| HMC7043 | 新規設計には非推奨 |
JESD204B/JESD204C 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ファンアウト・バッファ |
| AD9528 | 新規設計に推奨 |
クロック・ジェネレータ、14 LVDS / HSTL出力、JESD204B対応 |
| 可変ゲイン・アンプ(VGA) 1 | ||
| ADL5201 | 製造中止 | 可変ゲイン・アンプ(VGA)、デジタル制御、高速、高ダイナミックレンジ |
ツールおよびシミュレーション
ADC Companion Transport Layer RTL Code Generator Tool
This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.
ツールを開くVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く