AD9635

新規設計に推奨

A/Dコンバータ、12ビット、80MSPS / 125MSPS、デュアル、1、8V、シリアルLVDS出力

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 1.8V電源動作
  • 低消費電力:チャンネルあたり115mW@125MSPS、スケーラブルな消費電力オプション付
  • SNR=71dBFS(ナイキスト周波数まで)
  • SFDR=93dBc@70MHz
  • DNL誤差:
    -0.1LSB~+0.2LSB(typ)、
    INL誤差:±0.4LSB(typ)
  • シリアルLVDS(ANSI-644、ディフォルト)、低消費、削減信号オプション(IEEE1596.3と同様)
  • 650MHzのフル・パワー・アナログ帯域幅
  • 入力電圧範囲:2V p-p
  • 詳細はデータシートをご参照ください。

AD9635
A/Dコンバータ、12ビット、80MSPS / 125MSPS、デュアル、1、8V、シリアルLVDS出力
AD9635 Functional Block Diagram AD9635 Pin Configuration
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
RFアンプ 3
ADL5202 製造中止 VGA(可変ゲイン・アンプ)、デジタル制御、広ダイナミック範囲、高速
AD8376 新規設計に推奨 VGA、デュアル、超低歪
ADL5562 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz
クロックIC 6
AD9516-4 新規設計に推奨 14出力のクロック発生器、1.6GHz VCO内蔵
AD9517-4 新規設計に推奨 クロック・ジェネレータ、12出力、1.6GHzのVCO内蔵
AD9518-4 新規設計に推奨 クロック・ジェネレータ、6出力、1.6GHzのVCO内蔵
AD9520-4 新規設計に推奨 12 LVPECL/24 CMOS出力のクロック・ジェネレータ、1.6 GHZ VCO付き
AD9522-4 新規設計に推奨 クロックジェネレータ、12 LVDS/24 CMOS出力、1.6 GHz VCO内蔵
AD9528 新規設計に推奨

クロック・ジェネレータ、14 LVDS / HSTL出力、JESD204B対応

※英文データシート(Rev.C)、和文データシート(Rev.0)に対する正誤表があります

ファンアウト・バッファ 1
AD9508 新規設計に推奨 クロック・ファンアウト・バッファ、1.65GHz、出力デバイダおよび遅延調整機能付
差動アンプ 2
ADA4927-2 新規設計に推奨 差動アンプ、ADC ドライバ、超低歪み、電流帰還型
ADA4938-2 新規設計に推奨 ADCドライバ、差動、超低歪み、デュアル
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

Virtual Eval Tool - BETA

Visual Analog

VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ツールを開く

Sパラメータ 1

AD9635 IBIS Model 1

AD9635 Simulink ADIsimADC Model

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD9635

AD9635 Evalution Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD9655/AD9645/AD9635
  • SPI interface for setup and control
  • External, on-board oscillator, or AD9517 clocking option
  • Balun/transformer or amplifier input drive option
  • On-board LDO regulator needing a single external 6V, 2A dc supply
  • VisualAnalog® and SPI controller software interfaces

製品詳細

The AD9635-125EBZ is an evaluation board for the AD9635, dual 12-bit ADC. This reference design provides all of the support circuitry required to operate the devices in their various modes and configurations. It is designed to interface directly with the HSC-ADC-EVALC data capture card, allowing users to download captured data for analysis. The Visual Analog software package, which is used to interface with the device's hardware, allows users to download captured data for analysis with a user-friendly graphical interface. The SPI Controller software package is also compatible with this hardware, and allows the user to access the SPI programmable features of the AD9635.

The AD9635 data sheet provides additional information related to device configuration and performance, and should be consulted when using these tools. All documents and Visual Analog and SPI Controller are available at the High Speed ADC Evaluation Boards page. For additional information or questions, please email highspeed.converters@analog.com.

EVAL-AD9635
AD9635 Evalution Board

最新のディスカッション

最近表示した製品