AD9627
製造中A/Dコンバータ、12ビット、80/105/125/150MSPS、デュアル、1.8V
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$46.17
製品情報
- S/N比=70MHzに対し69.4dBc(70.4dBFS)@125MSPS
- SFDR=70MHzに対し85dBc@125MSPS
- 低消費電力:750mW@125MSPS
- S/N比=70MHzに対し69.2dBc(70.2dBFS)@150MSPS
- SFDR=70MHzに対し84dBc@150MSPS
- 低消費電力:820mW@150MSPS
- 1.8 Vアナログ電源動作
- 1.8~3.3V CMOS出力電源または1.8V LVDS出力電源
- 1~8の整数の入力クロック・デバイダ
- 450MHzまでのIFサンプリング周波数
- 内部ADC電圧リファレンス
- ADCサンプル&ホールド入力内蔵
AD9627は、80/105/125/150MSPSの12ビット・デュアルA/Dコンバータ(ADC)です。低価格、小型サイズ、汎用性が求められる通信アプリケーション向けに設計されています。
デュアルADCコアは、出力誤差補正ロジックを内蔵するマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャを備えています。各ADCの広帯域幅差動サンプル&ホールド・アナログ入力アンプは、ユーザ選択可能なさまざまな入力範囲を備えています。電圧リファレンスを内蔵しているため、設計の条件が簡単になります。ADCクロック・デューティ・サイクルの変動を補償するデューティサイクル・スタビライザを備えているため、コンバータは優れた性能を維持できます。
AD9627には、システム・レシーバの自動ゲイン制御(AGC)機能を簡単に実現する機能がいくつかあります。高速検出機能が、きわめて短い遅延で4ビットの入力レベル情報を出力することによって高速のオーバーレンジ検出を実現します。
さらに、プログラマブルなスレッショールド検出器がきわめて短い遅延でADCの4つの高速検出ビットを使用し、入力信号電力を監視します。入力信号レベルがプログラマブルなスレッショールドを超えると、上限スレッショールドのコース・インジケータがハイレベルになります。このスレッショールド・インジケータの遅延はきわめて短いため、システム・ゲインをすばやく下げて、オーバーレンジ条件を回避できます。
2番目のAGC関連機能は、信号モニタです。このブロックにより入力信号の合成振幅を監視できるため、ゲインを設定してシステム全体のダイナミック・レンジを最適化できます。
ADC出力データは、2つの外部12ビット出力ポートに直接転送できます。これらの出力は、1.8~3.3V CMOSまたは1.8V LVDSに設定できます。必要があれば、フレキシブルなパワーダウン・オプションを使用して大幅に節電することもできます。
設定と制御のプログラミングには、SPI互換の3ビット・シリアル・インターフェースを使用します。
AD9627は、64ピンLFCSPで提供され、-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様規定されています。
製品のハイライト
- 80/105/125/150MSPSの12ビット・デュアルADCを内蔵
- シリアル出力による信号モニタと高速オーバーレンジ検出
- 専用シリアル出力モードを備えた信号モニタ・ブロック
- 最大450MHzの入力周波数に対し、優れたS/N比性能を維持する独自の差動入力
- 1.8Vの単電源の動作のほか、別途用意するデジタル出力ドライバ電源により1.8~3.3Vのロジック・ファミリーに対応
- 標準のシリアル・ポート・インターフェース(SPI)により、データ・フォーマット(オフセット・バイナリ、2の補数、グレイ・コード)、クロックDCSのイネーブル、パワーダウン、テスト・モード、電圧リファレンス・モードなど、さまざまな製品の特長と機能に対応
- AD9640、AD9627-11、AD9600とピン互換であるため、12ビットから14/11/10ビットの移行が容易
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 14
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD9627ABCPZ-105 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD9627ABCPZ-125 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD9627ABCPZ-150 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea | ||
| AD9627ABCPZ-105 | 製造中 | |
| AD9627ABCPZ-125 | 製造中 | |
| AD9627ABCPZ-150 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 | 
|---|---|---|
| クロックIC 6 | ||
| AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 | 
| AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 | 
| AD9512 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力 | 
| AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 | 
| AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 | 
| AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 | 
| 可変ゲイン・アンプ(VGA) 2 | ||
| AD8376 | 新規設計に推奨 | VGA、デュアル、超低歪 | 
| AD8372 | 新規設計に推奨 | VGA、デュアル、プログラマブル、41dBレンジ、1dBステップ・サイズ | 
| 差動アンプ 3 | ||
| AD8138 | 製造中 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低歪み | 
| ADA4938-2 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、差動、超低歪み、デュアル | 
| AD8352 | 新規設計に推奨 | 差動アンプ、2GHz、超低歪み、RF/IF用 | 
| 電圧リファレンス 1 | ||
| ADR130 | 製造中 | 高精度 サブ・バンド・ギャップ 電圧リファレンス シリーズ | 
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くSパラメータ 1
AD9627 IBIS Models 2
- AD9627BCP (All Speed Grades) - 1.8V CMOS
- AD9627BCP (All Speed Grades) - 1.8V LVDS
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く