AD9461
製造中16ビットA/Dコンバータ、130MSPS、オンチップのトラック&ホールド回路内蔵
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$100.04
製品情報
- 130MSPSの保証されたサンプリング・レート(AD9461-130)
- 10MHzの入力時で78.4dBFSのS/N比(3.4Vp-p入力、130MSPS)
- 170MHzの入力時で77.1dBFSのS/N比/85dBcのSFDR(3.4Vp-p入力、130MSPS)
- 225MHzの入力時で83dBcのSFDR(3.4Vp-p入力、130MSPS)
- 169MHz、170MHzの入力時で89dBFSのツー・トーンSFDR(130MSPS)
- 60fs rmsのジッタ
- 優れた直線性
DNL=±0.6LSB(typ)
INL=±4.0LSB(typ) - 2.0~4.0Vp-pの差動フルスケール入力
- バッファ付きのアナログ入力
- LVDS出力(ANSI-644規格に適合)またはCMOS出力
- データ出力フォーマットの選択が可能(オフセット・バイナリまたは2の補数)
- 出力クロックを用意
AD9461は、オンチップのトラック&ホールド回路を内蔵した16ビット、モノリシックのサンプリングA/Dコンバータ(ADC)です。このデバイスは高い性能、小型サイズ、および使いやすさを実現するように最適化されています。この製品は最大130MSPSのサンプリング・レートで動作し、ベースバンド周波数(< 100MHz)とIF周波数が採用される計測機器、医療用画像処理装置、レーダ・レシーバに対応する優れたS/N比性能を備えています。
このADCをその最高の性能で動作させるためには、3.3Vおよび5.0Vの電源と低電圧の差動入力クロックが必要です。ほとんどのアプリケーションでは、電圧リファレンスまたはドライバ部品を外付けする必要がありません。データ出力はCMOSまたはLVDSとの互換性を備え(ANSI-644規格に適合)、距離の短いパターン配線に必要な電流全体を低減する手段を備えています。
ユーザはオプション機能を利用して、入力電圧範囲、データ出力フォーマット、出力データ・モードなどの各種の動作条件を選択することができます。
AD9461は無鉛の100ピン表面実装プラスチック・パッケージ(100ピンTQFP/EP)で提供され、その仕様は-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で規定されています。
製品のハイライト
- 真の16ビット直線性
- 高い性能:データ・アクイジション、計測器、MRI(磁気共鳴画像診断装置)、レーダー受信で使用されるベースバンドおよびIF周波数に対応する非常に優れたS/N比性能
- 使いやすさ:オンチップの電圧リファレンス、および入力インピーダンスが高く、アナログ入力範囲の設定が可能なトラック&ホールド回路を内蔵し、出力クロックはデータの取り込みを容易にします。
- 無鉛の100ピンTQFP/EPパッケージ
- クロック・デューティ・サイクル安定化器(DCS)は、幅広いクロック・パルス幅範囲でADC全体の高い性能を維持します。
- OR(アウト・オブ・レンジ)出力は、選択された入力電圧範囲から信号が外れたときに、その状態を通知する信号を発生します。
アプリケーション
- MRIレシーバ
- マルチキャリア、マルチモードのセルラー・レシーバ
- アンテナ・アレイ位置決め
- パワー・アンプのリニアライゼーション
- ブロードバンド・ワイヤレス
- レーダ
- 赤外線画像処理
- 通信用計測機器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 14
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9461BSVZ | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
| AD9461BSVZ | ||
|
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
| AD9461BSVZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| クロックIC 6 | ||
| AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
| AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
| AD9512 | 新規設計に推奨 | 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC |
| AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
| AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
| AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
| 可変ゲイン・アンプ(VGA) 1 | ||
| AD8375 | 製造中 | VGA、IF段、超低歪み |
| 差動アンプ 2 | ||
| ADA4938-1 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、差動、超低歪み、シングル |
| AD8352 | 新規設計に推奨 | 差動アンプ、2GHz、超低歪み、RF/IF用 |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くAD9461 IBIS Models 1
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く