AD9231
製造中A/Dコンバータ、12ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デユアル、1.8V
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.21
製品情報
- 1.8 Vのアナログ電源動作
- 1.8 V~3.3 Vの出力デジタル用電源
- SNR:
- 71.3dBFS@9.7MHz入力
- 69.0dBFS@200MHz入力
- SFDR:
- 93dBc@9.7MHz入力
- 83dBc@200MHz入力
- 低消費:
- 32mW/チャンネルあたり@20MSPS
- 71mW/チャンネルあたり@80MSPS
- 700 MHz帯域幅を持つ差動入力
- 電圧リファレンスとサンプル&ホールド回路を内蔵
- 差動アナログ入力範囲:2Vp-p
- DNL = ±0.40 LSB
- シリアル・ポート制御オプション
- オフセット・バイナリ、グレイ・コード又は2の補数データフォーマット
- オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
- インテジャ1~8の入力っクロック分周器
- データ出力マルチプレックス・オプション
- 組み込み選択可能デジタル・テスト・パターン発生器
- 省エネルギ・パワー・ダウン・モード
- プログラマブル・クロックとデータ・アライメントを備えたデータ・クロック出力
AD9231は、1.8 V単電源動作、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPSの12ビット・モノリシック、デュアル・チャンネルのA/Dコンバータ(ADC)です。この製品は、高性能サンプル&ホールド回路とリファレンス電圧を内蔵しています。
この製品では、80MSPSのデータ・レートで12ビット精度を提供し、全動作温度範囲にわたってノー・ミスコードを保証するための出力誤差補正ロジックを内蔵する、マルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャを採用しています。
このADCは、プログラマブルなクロックとデータ・アライメントおよびデジタル・テスト・パターン発生器など、柔軟性を最大化しシステム・コストを最小化するような設計のための、いくつかの特長を備えています。デジタル・テスト・パターンとしては、決まった擬似乱数パターンを含んでおり、カスタムのユーザー定義のテスト・パターンもシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を介して入力することも可能です。
差動のクロック入力により、すべての内部変換サイクルが制御されます。オプションのデューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)は、クロック・デューティ・サイクルの大きな変動を補償して、ADC全体にわたって優れた性能を維持します。
デジタル出力データは、オフセット・バイナリ、グレイ・コードまたは2の補数フォーマットで出力されます。データ出力クロック(DCO)は、各ADCチャンネルに対して受信側ロジックに確実に適合したラッチ・タイミングで提供されます。1.8Vおよび3.3VのCMOSレベル両方がサポートされており、出力データは1つの出力バスにマルチプレクスさせることも可能です。
AD9231は、64ピン、RoHS対応LFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の工業用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。
製品のハイライト
-
AD9231は1.8 V単電源で動作し、1.8 V~3.3 Vのロジック・ファミリーに対応するためのデジタル出力ドライバ電源が分離されています。
-
特許取得済みのサンプル&ホールド回路は、最大200MHzまでの入力周波数に対して優れた性能を維持し、低価格、低消費および使い易く設計されています。
-
標準シリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、製品の数々の機能、出力データ・フォーマット、内部クロック・デバイダー、パワーダウン、DCO/DATAのタイミング、オフセット調整、電圧リファレンス・モードなど、をサポートします。
-
AD9231は64ピンRoHS対応LFCSPにパッケージされており、16ビットADCのAD9268、14ビットADCのAD9258、14ビットのAD9251および10ビットのAD9204とピン互換性を持っているため、20MSPS~125MSPSのサンプリングで10ビット~16ビット分解能のコンバータ間において簡単に設計移行が可能となっています。
アプリケーション
- 通信関連
- ダイバーシティー無線システム
- マルチモード・デジタル・レシーバ:
GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA - I/Q復調システム
- スマート・アンテナ・システム
- バッテリ駆動の計測機器
- ハンドヘルド・スコープ・メータ
- ポータブル医用画像処理
- 超音波装置
- レーダ/LIDAR(レーザ光レーダ)
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 9
技術記事 2
評価用設計ファイル 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9231BCPZ-20 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9231BCPZ-40 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9231BCPZ-65 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9231BCPZ-80 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9231BCPZRL7-20 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9231BCPZRL7-40 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9231BCPZRL7-65 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9231BCPZRL7-80 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD9231BCPZ-20 | 製造中 | |
| AD9231BCPZ-40 | 製造中 | |
| AD9231BCPZ-65 | 製造中 | |
| AD9231BCPZ-80 | 製造中 | |
| AD9231BCPZRL7-20 | 製造中 | |
| AD9231BCPZRL7-40 | 製造中 | |
| AD9231BCPZRL7-65 | 製造中 | |
| AD9231BCPZRL7-80 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| クロックIC 6 | ||
| AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
| AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
| AD9512 | 新規設計に推奨 | 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC |
| AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
| AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
| AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
| 可変ゲイン・アンプ(VGA) 3 | ||
| AD8376 | 新規設計に推奨 | VGA、デュアル、超低歪 |
| ADRF6516 | 製造中止 | プログラマブル・フィルタ / 可変ゲイン・アンプ、31MHz、デュアル |
| AD8372 | 新規設計に推奨 | VGA、デュアル、プログラマブル、41dBレンジ、1dBステップ・サイズ |
| 差動アンプ 4 | ||
| ADL5561 | 新規設計に推奨 |
RF/IF用差動アンプ、超低歪み、2.9GHz |
| ADL5562 | 新規設計に推奨 | RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz |
| ADA4937-2 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、超低歪み、差動(デュアル) |
| ADA4938-2 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、差動、超低歪み、デュアル |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くSパラメータ 1
AD9231 IBIS Models 1
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く