AD8397

製造中

オペアンプ、高出力電流、レールtoレール出力

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • デュアル・オペアンプ
  • 電圧フィードバック
  • 電源レールの0.5V以内の出力振幅が可能なレールtoレール出力
  • リニアな高出力電流
    ±12V電源時に32Ω抵抗負荷に対して310mAピークを供給しながら-80dBcのSFDRを維持
  • 広い電源電圧範囲:3~24V
  • 低ノイズ
    電圧ノイズ密度:4.5nV/√Hz@100kHz
    電流ノイズ密度:1.5pA/√Hz@100kHz
  • 高速性能
    -3dB帯域幅:69MHz(G=1)
    スルーレート:53V/μs(RLOAD=25Ω)
AD8397
オペアンプ、高出力電流、レールtoレール出力
AD8397 Pin Configuration AD8397 Pin Configuration AD8397-pcl
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
ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD8397

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

消費電力とダイ温度

このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。

ツールを開く

VRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール

電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。

ツールを開く

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-HSAMP-2

Universal Evaluation Board for Dual High Speed Operational Amplifiers

製品詳細

The Universal Dual High Speed Amplifier Evaluation Boards are bare boards that enables users to quickly prototype a variety of amplifier circuits, which minimizes risk and reduces time to market. These boards are all RoHs Compliant. See ordering guide below on what board to order by lead count and package.

資料

EVAL-HSAMP-2
Universal Evaluation Board for Dual High Speed Operational Amplifiers
EVAL-HSAMP-2 Group EVAL-HSAMP-2CPZ-10 EVAL-HSAMP-2RMZ-10 EVAL-HSAMP-2RMZ-8 EVAL-HSAMP-2RZ-8

リファレンス・デザイン

High Current Buffer Using the AD8397 for the AD2S1210 RDC Excitation Signal Output
CN0317 Circuits from the Lab®

10ビット~16ビット分解能の レゾルバ/デジタル・コンバータ用の 集積化大電流ドライバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 10ビット~16ビット分解能のレゾルバ/デジタル・コンバータ
  • 大電流のオペアンプ・ドライバ
CN0276 Circuits from the Lab®

10ビット~16ビット分解能の 高性能レゾルバ/デジタル・コンバータ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 10ビット~16ビット分解能のレゾルバ/デジタル・コンバータ
  • 高電圧駆動と低電圧駆動のオプション
  • 3125rpsの最大トラッキング・レート
CN0317
10ビット~16ビット分解能の レゾルバ/デジタル・コンバータ用の 集積化大電流ドライバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
High Current Buffer Using the AD8397 for the AD2S1210 RDC Excitation Signal Output
CN0276
10ビット~16ビット分解能の 高性能レゾルバ/デジタル・コンバータ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品