AD7984

製造中

18ビットA/Dコンバータ、1.33MSPS、10.5mW、PulSAR®

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高性能
  • スループット:1.33MSPS
    • 真の差動アナログ入力範囲:±VREF
      • 0V~VREF(VREFは2.9V~5V)
      • ADA4941の使用による容易な駆動
    • スループット:1.33MSPS
      • ゼロ遅延アーキテクチャ
    • ノー・ミス・コードの18ビット分解能
    • INL:±2.25LSB(最大値)
    • ダイナミック・レンジ:99.7dB、VREF = 5V
    • S/N比:98.5dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
    • THD:−110.5dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
    • SINAD:97.5dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
  • 低消費電力
    • 1.8V/2.5V/3V/5Vのロジック・インターフェースで2.5Vの単電源動作
    • 1.33MSPSで5.3mW(VDDのみ)
    • 1.33MSPSで10.5mW(合計)
    • 10kSPSで80µW
  • 独自のシリアル・インターフェース:
    • SPI/QSPI/MICROWIRE™/DSP互換
  • 複数ADCのディジーチェーン接続とビジー表示
  • 10ピン・パッケージ:MSOPおよび3mm × 3mm LFCSP
  • 広い動作温度範囲:−40℃~+125ºC
AD7984
18ビットA/Dコンバータ、1.33MSPS、10.5mW、PulSAR®
AD7984 Functional Block Diagram AD7984 Pin Configuration AD7984 Circuit Diagram
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFアンプ 3
AD8476 製造中 差動アンプ、A/Dコンバータ ドライバ、ユニティ・ゲイン、低消費電力
ADA4940-1 製造中 ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能
ADA4941-1 製造中 差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応
オペアンプ(OPアンプ) 7
ADA4627-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
ADA4610-2 新規設計に推奨 オペアンプ、デュアル、JFET入力、レールtoレール出力、低ノイズ、高精度
ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
ADA4897-1 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
AD8031 製造中 オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
AD8655 製造中 オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS
デジタル・アイソレータ 4
ADUM1401 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性)
ADUM3401 製造中 デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化
ADUM3481 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1)
ADUM4401 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性
電圧リファレンス 3
ADR445 製造中 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
ADR435 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

Precision ADC Driver Tool

AD7984 IBIS Model 2


評価用キット

eval board
EVAL-AD7984

AD7984 Evaluation kit

製品詳細

The EVAL-AD7984SDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7984. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the System Development Platform, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the System Development Platform software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the System Development Platform. When operated in standalone mode the ADZS-BRKOUT-EX3 break out board is recommended for access to various control pins.

 

eval board
EVAL-AD7984-PMDZ

1333kSPS、18ビットPulSAR® ADC PMOD評価用ボード

機能と利点

  • 18ビット、A/Dコンバータ
  • 1333kSPS
  • ユニポーラ、差動入力
  • 標準SPI PMODヘッダ/ピン出力
  • サード・パーティFPGAおよびMCUプラットフォームに接続可能

製品詳細

PMOD互換の評価用/プロトタイピング・ボードは、小型で低価格のA/D変換オプションです。プロトタイピングの際、このボードは、PMODペリフェラル・コネクタを備えたお好みのMCUまたはFPGA開発ボードと組み合わせて使用​​します。電気的および物理的に直接接続できるため、お使いのシステムのソフトウェア開発を迅速化できます。

また、このボードは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CB1Z)およびアダプタ・ボード(SDP-PMD-IB1Z)を使用した評価用ボードとしても動作できます。システム・デモンストレーション・プラットフォームで動作させる場合には、ADCの性能の詳しい分析を実行できるLabViewソフトウェアGUIが提供されます。

EVAL-AD7984
AD7984 Evaluation kit
EVAL-AD7984-PMDZ
1333kSPS、18ビットPulSAR® ADC PMOD評価用ボード
EVAL-AD7942-PMDZ Evaluation Board EVAL-AD7942-PMDZ Evaluation Board - Top View EVAL-AD7942-PMDZ Evaluation Board - Bottom View

リファレンス・デザイン

CN0269 Circuits from the Lab®

18 ビット、1.33MSPS、16 チャンネルデータ・アクイジション・システム※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 18ビット, 16チャンネルデータ・アクイジション
  • 16チャンネルのシングルエンド入力または、8チャンネルの差動入力
  • 1.33MSPSのサンプリング・レート
  • 250kHz のスイッチング・レート
CN0269
18 ビット、1.33MSPS、16 チャンネルデータ・アクイジション・システム※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品