AD7942
製造中PulSAR®疑似差動A/Dコンバータ、14ビット、250kSPS、MSOP / LFCSPパッケージ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.84
製品情報
- ノーミス・コードの14ビット分解能
- スループット:250kSPS
- INL:±0.4LSB(typ)、最大±1 LSB(FSRの±0.0061%)
- SINAD:20kHzで85dB
- THD:20kHzで-100dB
- 疑似差動アナログ入力範囲:
VDDまでのVREFで0V~VREF - パイプライン遅延なし
- 詳細はデータシートをご参照ください。
AD7942はVDD=2.3V~5.5Vの単電源で動作する14ビット電荷再配分逐次比較型 PulSAR®ADCであり、このデバイスはノー・ミッシング・コードの低消費電力高速14ビット・サンプリング ADC、変換クロック、多機能シリアル・インターフェース・ポートを内蔵しています。また、低ノイズで広帯域幅の、アパーチャ遅延が非常に小さいトラック・アンド・ホールド回路も内蔵しています。グラウンド・センスIN-を基準とするアナログ入力IN+(0V~VREF)をCNVの立上がりエッジでサンプルします。リファレンス電圧VREFは外部から供給し、電源電圧まで上げることができます。消費電力はスループットに比例します。
また、SPI互換のシリアル・インターフェースは、SDI入力を使つて、1本の3線式バスで複数のADCをデイジーチェーン接続する機能も持っています。さらにオプションとしてビジーを表示することもできます。別電源(VIO)を使って、1.8V、2.5V、3V、または5Vロジックとインターフェースすることができます。
AD7942は10ピンMSOPパッケージまたは10ピンLFCSPパッケージ を採用していますが、8ピンのMSOPまたはSOT-23のフットプリントと同じサイズです。 AD7942の動作は-40℃~+85℃で規定されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動の装置
- データ・アクイジション
- 計装機器
- 医用計測機器
- プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
テスト済み製品の組み合わせ 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 2
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7942BCPZRL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD7942BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7942BRMZ-RL7 | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
| AD7942BCPZRL7 | 製造中 | |
| AD7942BRMZ | 製造中 | |
| AD7942BRMZ-RL7 | 製造中 | |
|
7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| AD7942BCPZRL7 | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
| AD7942BCPZRL7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7942BRMZ | 製造中 | |
| AD7942BRMZ-RL7 | 製造中 | |
|
8 25, 2009 - 09_0165 Test transfer of AD7683,AD7684, AD7685, AD7686, AD7942 and AD9833 from StatsChipPac Singapore (SCS) to Carsem Malaysia (CRS) |
||
| AD7942BRMZ | 製造中 | |
| AD7942BRMZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 13 | ||
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| AD8603 | 製造中 | オペアンプ、高精度、マイクロパワー、ローノイズ、入出力レールtoレール |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| ADA4637-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流 |
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
| ADA4805-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
| ADA4805-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4841-2 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4807-1 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
| ADA4807-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| ADA4897-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、1nV/√Hz、低消費電力 |
| データ・アイソレータ 4 | ||
| ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
| ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
| ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
| 電圧リファレンス 2 | ||
| ADR433 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧3.0V、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD7944 | 製造中 | A/Dコンバータ、14 ビット、2.5 MSPS、15.5 mW、PulSAR、LFCSP |
ツールおよびシミュレーション
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
Precision ADC Driver Tool