LTM4680
新規設計に推奨デジタル電源システム管理を備えたデュアル 30A またはシングル 60A μModule レギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$86.36
製品情報
- デュアル 30A またはシングル 60A のデジタル調整可能なアナログ
- デジタル・インターフェースを使用したループによる制御と監視
- 広い入力電圧範囲::4.5V ~ 16V
- 出力電圧範囲::0.5V ~ 3.3V
- 90% 全負荷効率:60A で 12VIN ~ 1VOUT
- 温度変化に対する最大 DC 出力誤差:±0.5 %
- 電流リードバックの精度 (25°C ~ 125°C):±2.5%
- 統合化された入力電流検出アンプ
- 400 kHz、PMBus 準拠の I2C シリアル・インターフェース
- 最大 125 Hz のテレメトリ・ポーリング・レートをサポート
- 固定周波電流モード制御
- 並列および電流共有の複数モジュール
- LTM4678 とピン互換
- 16 mm × 16 mm × 7.82 mm BGA パッケージ
- 入出力電圧、電流および温度
- ランニング・ピーク値、稼働時間、フォルト、警告
- オンボード EEPROM 故障ログ記録
- 出力電圧、電圧シーケンシングおよびマージニング
- デジタル・ソフト・スタート/ストップ・ランプ、プログラム・アナログ・ループ
- OV/UV/OT、UVLO、周波数および位相
LTM4680 は、PMBus を介したパワー・マネージメント・パラメータの遠隔設定および遠隔測定監視を特徴とするデュアル 30 A またはシングル 60 A のステップダウン µModule®(パワー・モジュール)DC/DC レギュレータです。LTM4680 は、デュアル 30 A またはシングル 60 A のModule (パワー・モジュール)DC/DC レギュレータであり、PMBusを介したパワー・マネージメント・パラメータの遠隔設定および遠隔測定監視とオープン標準である I2C ベースのデジタル・インターフェース・プロトコルが可能です。LTM4680 は、デジタル・プログラマブル・アナログ制御ループ、高精度ミックスド・シグナル回路、EEPROM、パワー MOSFET、インダクタ、その他のサポート部品で構成されています。
LTM4680 は2 線式シリアル・インターフェースを備え、プログラマブルなスルー・レートおよびシーケンスする遅延時間で、出力のマージニング、チューニング、上昇および下降を行うことができます。差動入力の + 側入力電流検出、出力電流および電圧、出力電力、温度、動作時間、ピーク値の読出しが可能です。EEPROM コンテンツのカスタム設定は必須ではありません。スタートアップ時に、出力電圧、スイッチング周波数、チャンネル位相角の割り当てをピン・ストラップ抵抗により設定できます。LTpowerPlay GUI、DC1613 USB-to-PMBus 変換器およびデモ・キットが利用できます。
LTM4680 は、SnPb または RoHS 準拠の端子処理が可能な 16 mm × 16 mm × 7.82 mm BGA パッケージで提供されます。LTM4678 とピン互換。
アプリケーション
- プロトタイプ開発、生産、フィールド環境におけるシステム最適化、特性評価、データ・マイニング
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
ビデオ 3
ソリューション・カタログ 2
デバイス・ドライバ 1
電源リファレンス・デザイン 1
製品セレクタ・カード 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4680EY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 7.82mm) | ||
| LTM4680IY | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 7.82mm) | ||
| LTM4680IY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 7.82mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 29, 2025 - 25_0108 LTM4680 - Addition of a 2nd Source FET |
||
| LTM4680EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4680IY | 製造中 | |
| LTM4680IY#PBF | 製造中 | |
|
9 13, 2022 - 22_0193 Laser Top Mark Conversion for uModule COP and TMSV_COP Packages |
||
| LTM4680EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4680IY | 製造中 | |
| LTM4680IY#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4680EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4680IY | 製造中 | |
| LTM4680IY#PBF | 製造中 | |
|
2 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
| LTM4680EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4680IY | 製造中 | |
| LTM4680IY#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4680
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4680
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。