製品概要
製品概要
デモ回路2863Aには、LTM®4680(入力範囲4.5V~16V、デュアル30Aまたはシングル60AのμModule®レギュレータ)が搭載されています。このボードでは2個のLTM4680 μModule ICが並列に配置されており、最大120Aの負荷電流を供給します。出力電圧は0.5V~3.3Vの範囲で調整可能です。詳細については、LTM4680のデータシートを参照してください。
DC2863Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。LTM4680の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613A を使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品をオンザフライで再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。
GUIのダウンロード
このソフトウェアはLTpowerPlayからダウンロードできます。
LTpowerPlayの詳細と手順については、LTM4680クイック・スタート・ガイドでLTpowerPlay GUIを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2863A Schematic2024/08/20PDF451 K
-
DC2863A - Demo Manual (Rev. 0)2024/08/20PDF2 M
-
DC2863A Design Files2024/08/20ZIP5 M