製品概要
製品概要
デモ回路2845Aは、4.5V~16Vの入力範囲に対応する、デュアル30Aまたはシングル60AのμModule®レギュレータであるLTM4680を採用しています。LTM4680の2個のチャンネルはこのボード上で並列化されているので、最大60Aの負荷電流を供給できます。出力電圧は0.5V~3.3Vの範囲で調整可能です。詳細については、LTM4680データシートを参照してください。
DC2845Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。
LTpowerPlayソフトウェアは、こちらからダウンロードできます。LTpowerPlayで使用するUSB-PMBusコントローラ・ドングルDC1613Aは、こちらで入手できます。
対象となる製品
関連資料
-
DC2845A - Schematic2022/08/15PDF455 K
-
DC2845A - Demo Manual (Rev. 0)2022/08/15PDF1 M
-
DC2845A - Design Files2022/08/15ZIP4 M