LT8333

新規設計に推奨

3A、40Vスイッチを持つ低 IQブースト/SEPIC/反転型コンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:2.8V~40V
  • 超低静止電流および低リップル
  • バースト・モード®動作:IQ = 9μA
  • 3A、40V電源スイッチ
  • 単一帰還ピンを持つプラスまたはマイナスの出力電圧プログラミング
  • プログラマブルな周波数(300kHz~2MHz)
  • 外部クロックに同期可能
  • 低EMI向けスペクトラム拡散周波数変調
  • 高効率のBIASピン
  • プログラマブル低電圧ロックアウト(UVLO)
  • 過電流および過熱からの保護
  • 熱強化型10ピンの3mm × 3mm DFNパッケージ

LT8333は、2.8V~40Vの入力で動作する40V、3Aスイッチを内蔵した電流モードDC/DCコンバータです。独特の単一帰還ピン構造により、ブースト/SEPIC/反転構成が可能です。バースト・モードの動作は、わずか9μAの静止電流しか消費せず、通常の出力リップルを15mV未満に維持したまま、非常に低い出力電流で高い効率を維持します。

外部補償ピンは、広い範囲の入出力電圧と300kHzと2MHzの間でプログラマブルなスイッチング周波数において帰還帯域幅の最適化を可能にします。SYNC/MODEピンは、外部クロックへの同期を可能にします。低EMI向けスペクトラム拡散周波数変調による動作のバースト・モードとパルス・スキップ・モードの選択にも使用できます。効率性を高めるため、BIASピンはINTVCCレギュレータに供給する二次入力を受け入れることができます。追加機能には、周波数フォールドバックや、スタートアップ時にインダクタ電流を制御するプログラマブルなソフト・スタートがあります。

LT8333は、熱強化型10ピン3mm × 3mm DFNパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 工業用、オートモーティブ
  • テレコム
  • 医療診断機器
  • ポータブル機器

LT8333
3A、40Vスイッチを持つ低 IQブースト/SEPIC/反転型コンバータ
LT8333 Application Circuit LT8333 Pin Configuration LT8333 Performance Graph
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8333

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8333
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT8333-BZ

LT8333 | 3A、40Vスイッチを内蔵した低IQ昇圧/SEPIC反転コンバータ

製品詳細

評価用回路EVAL-LT8333-BZは、昇圧構成のLT8333を採用しています。スイッチング周波数2MHzで動作し、4.5V~20Vの電源を24Vの出力に変換するように設計されています。コンバータは、入力電圧に応じて最大2Aの電流を出力できます(最大出力電流とVINの関係を示すグラフはデモ・マニュアルの図3を参照)。

この評価用回路は、スペクトラム拡散周波数変調(SSFM)機能および最適なEMI性能を実現するEMIフィルタを備えています。EMI性能を高め、ソリューション・サイズを小型化するため、PCBレイアウトを最適化しています。SYNCピンの動作モードを自由に選択できるよう、この評価用ボードには選択用ジャンパJP1が設けられています。軽負荷時には、効率を高めるために、パルススキッピング(PULSE SKIP)または低リップルのBurst Mode®(バースト・モード)動作(BURST)を選択できます。

LT8333昇圧/SEPIC/反転型コンバータICは、2.8V~40Vの入力範囲で動作し、オートモーティブ、テレコム、および工業用アプリケーションに適しています。このコンバータは、SSFMオプションを使って300kHz~2MHzの調整と同期が可能な動作を実現します。LT8333には、ソフトスタート、バイアス・ピン、入力低電圧ロックアウトなど、その他のよく利用される機能も搭載されています。このICは、静止電流がバースト・モードで最小9μA、シャットダウン・モードで最小1μAと低く、バッテリ駆動のシステムに最適です。LT8333は、熱強化型の10ピン3mm × 3mm DFNパッケージにまとめられています。

データシートには、デバイス、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、EVAL-LT8333-BZ用デモ・マニュアルと併せて参照してください。

SEPIC構成のLT8333を使用した別の評価用ボードEVAL-LT8333-AZ もあります。

eval board
EVAL-LT8333-AZ

LT8333 | 3A、40Vスイッチ内蔵の低IQブースト/SEPIC/反転型コンバータ

製品詳細

評価用回路EVAL-LT8333-AZは、SEPIC構成のLT8333を採用しています。スイッチング周波数2MHzで動作し、3V~26Vの電源を12Vの出力に変換するように設計されています。コンバータは、入力電圧に応じて最大1.25Aの電流を出力できます(最大出力電流とVINの関係を示すグラフはデモ・マニュアルの図3を参照)。

この評価用回路は、スペクトラム拡散周波数変調(SSFM)機能および最適なEMI性能を実現するEMIフィルタを備えています。EMI性能を高め、ソリューション・サイズを小型化するため、PCBレイアウトを最適化しています。SYNCピンの動作モードを自由に選択できるよう、この評価用ボードには選択用ジャンパJP1が設けられています。軽負荷時には、効率を高めるために、パルススキッピング(PULSE SKIP)または低リップルのBurst Mode®(バースト・モード)動作(BURST)を選択できます。

LT8333ブースト/SEPIC/反転型コンバータICは、2.8V~40Vの入力範囲で動作し、オートモーティブ、テレコム、および産業アプリケーションに適しています。このコンバータは、SSFMオプションを使って300kHz~2MHzの調整可能かつ位相同期可能な動作を実現します。LT8333には、ソフト・スタート、バイアス・ピン、入力の低電圧ロックアウトなど、その他のよく利用される機能が搭載されています。このICは、静止電流がバースト・モードで最小9μA、シャットダウン・モードで1μAと低く、バッテリ駆動のシステムに最適です。LT8333は、熱強化型の10ピン3mm × 3mm DFNパッケージにまとめられています。

データシートには、デバイス、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは必ず、EVAL-LT8333-AZ用デモ・マニュアルと併せて参照してください。

EVAL-LT8333-BZ
LT8333 | 3A、40Vスイッチを内蔵した低IQ昇圧/SEPIC反転コンバータ
EVAL-LT8333-BZ Evaluation Board EVAL-LT8333-BZ Evaluation Board - Top View EVAL-LT8333-BZ Evaluation Board - Bottom View Proper Equipment Setup for EVAL-LT8333-BZ
EVAL-LT8333-AZ
LT8333 | 3A、40Vスイッチ内蔵の低IQブースト/SEPIC/反転型コンバータ
EVAL-LT8333-AZ Evaluation Board EVAL-LT8333-AZ Evaluation Board - Top View EVAL-LT8333-AZ Evaluation Board - Bottom View

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
CN0579 Circuits from the Lab®

Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

機能と利点

  • Quad Channel IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias Removal Circuitry
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
CN0579
Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0579-ARDZ  Evaluation Board - Angle View
EVAL-CN0579-ARDZ Evaluation Board - Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品