AD9144

新規設計に推奨

D/Aコンバータ、クワッド、16ビット、2.8GSPS、TxDAC+®

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 1GSPS以上の入力データレートをサポート
  • 低スプリアスおよび低歪みの独自設計
    • 6キャリアGSM IMD=77dBc@75MHz IF
    • SFDR = 82 dBc@dc IF、−9 dBFS
    • 柔軟な8レーンJESD204Bインターフェース
    • 2.8GSPSでクワッド/デュアルDACモードをサポート
  • 複数チップの同期
    • 固定遅延
    • データ生成遅延の補正
  • 1×、2×、4×、8× インターポレーション・フィルタが選択可能
    • 低消費電力アーキテクチャ
  • 入力信号パワー検出
    • ダウンストリームのアナログ回路の保護のための緊急停止
  • 消費電力をさらに削減する送信イネーブル機能
  • 高性能、低ノイズのPLLクロック逓倍器
  • デジタル反転SINCフィルタ
  • 低消費電力:1.6 W@1.6 GSPS、1.7 W@2.0 GSPS、完全動作状態
  • 露出パッド付き88ピンLFCSP
AD9144
D/Aコンバータ、クワッド、16ビット、2.8GSPS、TxDAC+®
AD9144 Typical Application Diagrams AD9144 Functional Block Diagram AD9144 Pin Configuration AD9144 Pin Configuration
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
デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
クロックIC 4
LTC6953 最終販売 11出力を備えた、JESD204B/JESD204C対応の超低ジッタ4.5GHzクロック分配器
HMC7043 新規設計には非推奨

JESD204B/JESD204C 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ファンアウト・バッファ

LTC6952 最終販売 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz PLL
HMC7044 新規設計には非推奨

JESD204B / JESD204 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ジッター減衰器

ファンアウト・バッファ 1
LTC6955 最終販売 超低ジッタ、7.5 GHz、11 出力ファンアウト・バッファ・ファミリー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

Virtual Eval Tool - BETA

DAC Companion Transport Layer RTL Code Generator

These command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 transmitter transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

ツールを開く

IBISモデル 1

AD9144/AD9152/AD9154/AD9135/AD9136 AMI Model Download

ツールを開く

AD9144 Simulink ADIsimDAC Model

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
ADS8-V1EBZ

ADS8-V1評価用ボード

機能と利点

  • Xilinx Kintex Ultrascale XCKU040-3FFVA1156E FPGA。
  • 1つのFMC+コネクタ。
  • 20個の16Gbpsトランシーバーを1つのFMC+コネクタでサポート。
  • DDR4 SDRAM。
  • シンプルなUSB 3.0ポート・インターフェース。

製品詳細

指定のアナログ・デバイセズ高速ADC評価用ボードに接続すると、ADS8-V1はデータ・アクイジション・ボードとして機能します。最高速のJESD204B A/Dコンバータをサポートするように設計されたADS8-V1のFPGAは、データ・トランスミッタのADCに対してデータ・レシーバーとして動作します。

eval board
AD-FMCDAQ2-EBZ

AD-FMCDAQ2-EBZ評価用ボード

機能と利点

  • 回路図、レイアウト、部品表、ガイバー・ファイル、HDL、Linux®ドライバ、IIOオシロスコープ、VisualANALOGを同梱
  • FMC互換のフォーム・ファクタ
  • FMCコネクタを通じて給電
  • 完全な同期機能を持つ2チャンネルADCおよび2チャンネルDACを内蔵

製品詳細

AD-FMCDAQ2-EBZモジュールは、AD9680(デュアル、14ビット、1.0GSPSのJESD204B ADC)、AD9144(クワッド、16ビット、2.8GSPSのJESD204B DAC)、AD9523-1(14出力、1GHzクロック)、およびパワー・マネージメント部品で構成されています。このモジュールは、FMCコネクタを介して内部生成キャリア・プラットフォームによってクロックされ、完全に自己完結型のデータ・アクイジションおよびシグナル合成のプロトタイピング・プラットフォームを構成します。FMCのフットプリントで(84mm × 69mm)、モジュールの広帯域データ変換、クロック、電力の組み合わせが現実のハードウェアおよびソフトウェアに非常に近いものになっているため、シグナル・チェーン性能を損なうことなくシステムのプロトタイピングと設計を行うことができます。

アプリケーション

  • 電子試験装置および計測装置
  • 汎用ソフトウェア無線
  • レーダー・システム
  • 超広帯域衛星受信機
  • ポイントtoポイント通信システム

eval board
EVAL-AD9144

AD9144 Evaluation Board

製品詳細

Evaluation board for the AD9144 Quad, 16-Bit, 2.8 GSPS, TxDAC+ Digital-To-Analog Converter that provides a maximum sample rate of 2.8 GSPS, permitting a multicarrier generation up to the Nyquist frequency. The DAC outputs are optimized to interface seamlessly with the ADRF672x analog quadrature modulators (AQMs) from Analog Devices, Inc. A 4-wire serial port interface provides for programming/readback of many internal parameters. Full-scale output current can be programmed over a range of 14 mA to 26 mA.

eval board
ADS7-V2EBZ

FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット

機能と利点

  • Virtex-7 FPGAに基づく
  • 1つのFMC-HPCコネクタ
  • 10個の13.1Gbpsトランシーバーをサポート
  • 2つのDDR3-1866 DIMM
  • シンプルなUSB ポート・インターフェース(2.0)



製品詳細

ADS7-V2評価用ボードは、アナログ・デバイセズの高速A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、およびビット・レートが最大13.1GbpsのJESD204Bに準拠したトランシーバーの評価をサポートするために開発されました。以下のQuick Start Wikiサイトに、プラットフォームの概要が記載されています。更に、ボードの各使用例に独自のセクションがあります(例:高速A/Dコンバータの評価にADS7-V2を使用)。ADS7-V2は、特定のアナログ・デバイセズの評価用ボードのみでの使用を意図しています。開発プラットフォームとしての使用は意図しておらず、スタンドアロン動作はサポートしていません。FPGA開発キットについては、Xilinx社および当社認定の販売代理店にお問い合わせください。

ADS8-V1EBZ
ADS8-V1評価用ボード
ADS8-V1EBZANGLE-web ADS8-V1EBZBOTTOM-web ADS8-V1 Evaluation Board (top)
AD-FMCDAQ2-EBZ
AD-FMCDAQ2-EBZ評価用ボード
AD-FMCDAQ2-EBZ Block Diagram AD-FMCDAQ2-EBZ - top view AD-FMCDAQ2-EBZ - bottom view
EVAL-AD9144
AD9144 Evaluation Board
AD9144-FMC-EBZ Evaluation Board - Top View AD9144-FMC-EBZ Evaluation Board - Bottom View AD9144-FMC-EBZ Evaluation Board - Angle View AD9144-FMC-EBZ KIT - Top View AD9144-FMC-EBZ KIT Evaluation Board - Angle View
ADS7-V2EBZ
FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット
ADS7-V2EBZ

最新のディスカッション

最近表示した製品