MAX77640

製造中

超低電力PMIC、3出力SIMO、150mA LDO、および電源シーケンサ内蔵

常時オン、低電力アプリケーション小型PMIC。3つのバックブースト出力、LDO、および電流シンクを備えたシングルインダクタ。

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 小型、高効率電源ソリューション
    • 3出力、単一インダクタマルチ出力(SIMO)バックブーストレギュレータ
    • 150mA LDO
    • 3チャネル電流シンクドライバ
    • 柔軟な電源シーケンサ
    • GPIOおよびリセット出力
  • 3出力SIMOによってバッテリ寿命を延長
    • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V (シングルセルリチウムイオン)
    • 出力電圧範囲:0.8V~5.25V (フルデータシートの表1)
    • 300mA以上の負荷に対応可能 (1.8VOUT、3.7VIN)
    • サイズを小型化しながら全体のシステム効率を向上
    • 従来のバックのようなドロップアウトなしで安定化を維持
    • グリッチのないバックブースト動作
  • 低自己消費電流
    • シャットダウン電流:300nA
    • 動作電流:5.6µA (3つのSIMOチャネル + LDOオン)
  • 小型サイズ
    • WLP (2.75mm × 2.15mm、最大高0.7mm)
    • 30ピン、0.4mmピッチ、6 × 5アレイ
    • 総ソリューションサイズ:16mm2
MAX77640
超低電力PMIC、3出力SIMO、150mA LDO、および電源シーケンサ内蔵
MAX77640、MAX77641:簡易アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
MAX77680 製造中 3出力SIMOバックブーストレギュレータ、電源シーケンサ内蔵および3µAのIQ
バッテリ・チャージャIC 4
MAX77650 製造中 超低電力PMIC、3出力SIMOおよび電力経路チャージャ内蔵、小型リチウムイオン用
MAX77651 製造中 超低電力PMIC、3出力SIMOおよび電力経路チャージャ内蔵、小型リチウムイオン用
MAX77734 新規設計に推奨 超低電力小型PMIC、小型リチウムイオン用パワーパスチャージャおよび150mA LDO内蔵
MAX77278 製造中 超低電力PMIC、3出力SIMO、小型リチウムイオン用に最適化されたパワーパスチャージャ、425mA電流シンク、および8つのGPIO内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX77641EVKIT

MAX77640/MAX77641の評価キット

機能と利点

  • 使用が容易
    • GUIによってI2Cインタフェースを駆動
    • 赤/緑/青LED
    • 完全実装および試験済み
  • システム負荷をエミュレート
    • LDOおよびSIMOバックブースト出力用の電子負荷実装
    • 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
  • プッシュボタンおよびスライダースイッチの両方のオンキーオプションを評価

製品詳細

MAX77640/MAX77641の評価キット(EVキット)は、MAX77640/MAX77641を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、SIMO、LDO、GPIO、電流シンク、およびI2Cインタフェースを含む、MAX77640/MAX77641のリソースを容易に評価することができます。

Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77640/MAX77641の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェース(GUI)および詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • アクションカメラ、ウェアラブル/ボディカメラ
  • ヒアラブル:Bluetoothヘッドフォンおよびイヤホン
  • モノのインターネット(IoT)デバイス
  • ウェアラブル:フィットネス、ヘルス、およびアクティビティモニタ

eval board
MAX77640EVKIT

MAX77640/MAX77641の評価キット

機能と利点

  • 使用が容易
    • GUIによってI2Cインタフェースを駆動
    • 赤/緑/青LED
    • 完全実装および試験済み
  • システム負荷をエミュレート
    • LDOおよびSIMOバックブースト出力用の電子負荷実装
    • 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
  • プッシュボタンおよびスライダースイッチの両方のオンキーオプションを評価

製品詳細

MAX77640/MAX77641の評価キット(EVキット)は、MAX77640/MAX77641を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、SIMO、LDO、GPIO、電流シンク、およびI2Cインタフェースを含む、MAX77640/MAX77641のリソースを容易に評価することができます。

Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77640/MAX77641の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェース(GUI)および詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • アクションカメラ、ウェアラブル/ボディカメラ
  • ヒアラブル:Bluetoothヘッドフォンおよびイヤホン
  • モノのインターネット(IoT)デバイス
  • ウェアラブル:フィットネス、ヘルス、およびアクティビティモニタ

MAX77641EVKIT
MAX77640/MAX77641の評価キット
MAX77640EVKIT, MAX77641EVKIT: Board Photo
MAX77640EVKIT
MAX77640/MAX77641の評価キット
MAX77640EVKIT, MAX77641EVKIT: Board Photo

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1261
Asset Tracker Power Management Platform
maxrefdes1261 board

最新のディスカッション

MAX77640に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品