MAX2066

製造中

50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/パラレル制御デジタルVGA

業界唯一の完全プログラマブル、マルチステート、デジタルVGA

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • RF周波数範囲:50MHz~1000MHz
  • ピンコンパチブルファミリ:
    • MAX2065 (アナログ/ディジタルVGA)
    • MAX2067 (アナログVGA)
  • 最大利得:20.5dB (typ)
  • 利得の平坦性:0.4dB (100MHzの帯域幅内で)
  • 利得範囲:31dB
  • 4つの「高速動作」の設定済みアッテネータ状態をサポート
    • SPIバスから設定変更せずに、4つのカスタマイズされた減衰状態の1つに短時間でアクセス
    • 高速追従で高レベルのブロッカ保護に最適
    • ADCオーバドライブ状態を防止
  • 優れたリニアリティ(最後のアンプで設定)
    • OIP3:+42.4dBm
    • OIP2:+65dBm
    • 出力1dB圧縮ポイント:+19dBm
    • HD2:-68dBc
    • HD3:-88dBc
  • ノイズ指数(NF):5.2dB (typ)
  • 高速ディジタルスイッチング:25ns
  • 超低ディジタルVGA振幅オーバシュート/アンダシュート
  • 単一電源:+5V (オプションで+3.3V動作)
  • 外付けの電流設定抵抗によって低電力/低性能モードでのデバイス動作も可能
MAX2066
50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/パラレル制御デジタルVGA
MAX2066:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFアンプ 6
MAX2027 製造中 IFディジタ制御可変利得アンプ
MAX2055 製造中 デジタル制御、可変利得、差動ADCドライバ/アンプ
MAX2057 製造中 アナログ利得制御付き、1300MHz~2700MHz可変利得アンプ
MAX2056 製造中 アナログ利得制御付き、800MHz~1000MHz可変利得アンプ
MAX2065 製造中 50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/パラレル制御アナログ/デジタルVGA
MAX2067 製造中 50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/アナログ制御VGA
可変ゲイン・アンプ(VGA) 2
MAX2059 製造中止 1700MHz~2200MHz、高リニアリティ、ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA
MAX2058 製造中 700MHz~1200MHz、高リニアリティ、ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

最新のディスカッション

MAX2066に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品