MAX14827A
製造中低電力、超小型、デュアルドライバ、IO-Linkデバイストランシーバ
小型、低電力デュアルIO-Linkトランシーバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.56
製品情報
- 小型センサー用の低消費電力
- ドライバオン抵抗:2.3Ω/2.7Ω (typ)
- 消費電力:70mW (typ) (100mA、C/QおよびDOドライバの両方が駆動時)
- 高い設計自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
- 補助24Vデジタル出力および入力
- 選択可能なドライバ電流:50mA~250mA
- SPI/ピン制御インタフェースによる設定および監視
- 多重化SPI/UARTインタフェースオプション
- 5Vおよび3.3Vリニアレギュレータ
- オプションの外付けトランジスタでより高いレギュレータ負荷能力に対応
- LEDドライバ内蔵
- 選択可能な保護回路内蔵ドライバによって堅牢な通信を実現
- インタフェースおよび電源端子の65Vの絶対最大定格によって柔軟なTVS保護が可能
- 動作保証:9V~60V
- グリッチフィルタによってバースト耐性およびノイズを改善
- サーマルシャットダウン自動再試行サイクル
- ホットプラグ電源保護
- 全センサーインタフェース入出力の逆極性保護
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX14827Aは、産業用センサーで一般的に使用される高電圧機能(ドライバやレギュレータなど)を内蔵しています。MAX14827Aは、アクティブ逆極性保護を内蔵した2つの超低電力ドライバを備えています。通常の24V電源電圧(最大60V)での動作が保証されています。高電圧耐性によって過渡保護が簡素化され、マイクロTVSの使用が可能です。
このデバイスは柔軟な制御インタフェースを備えています。ピン制御ロジック入力によって、マイクロコントローラを使用しないスイッチングセンサーとの動作が可能です。マイクロコントローラを使用するセンサーの場合は、広範な診断機能を備えたSPIインタフェースが利用可能です。IO-Link動作用には、3線式UARTインタフェースが提供され、マイクロコントローラのUARTとのインタフェースが可能です。最後に、多重化されたUART/SPIオプションによって、1つのシリアルマイクロコントローラインタフェースをSPIおよびUARTインタフェースに共用することが可能です。
このデバイスは、低ノイズアナログ/ロジック電源レール用の3.3Vおよび5Vリニアレギュレータを内蔵しています。
MAX14827Aは、24ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)および25ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (2.5mm x 2.5mm)で提供され、-40℃~+125℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 産業用センサー
- IO-Linkセンサーおよびアクチュエータ
- セーフティアプリケーション
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
ソリューション・カタログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14827AATG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX14827AATG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX14827AAWA+ | WLCSP | ||
| MAX14827AAWA+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX14827AATG+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| MAX14827 | 新規設計には非推奨 | IO-Linkデバイストランシーバ |