4G/5G无线电单元系统
ADI公司的核心技术和领域专业知识帮助客户在全球范围内规划、设计、打造更出色的高性能通信系统。
我们的无线电单元(RU)设计平台利用新一代技术来提供高性能解决方案,帮助客户消除设计障碍、缩短产品开发周期,加快产品上市时间。
价值和优势
我们的解决方案旨在减少整个RU的能耗,同时相应地减小尺寸和重量。其他优势包括协调的时钟和功率器件,以及更低的增量系统抖动和噪声。这些灵活的平台可以适应所有频段、带宽和功率变化。
缩短产品开发周期
优化节能(SWaP)
包含商业级O-RAN 7.2a IP
参考设计
评估板
ADRV9371-N/PCBZ和ADRV9371-W/PCBZ板
ADRV9375-N/PCBZ和ADRV9371-W/PCBZ评估板
AD-FMCOMMS5-EBZ评估板
核心资源
JESD204 / JESD204B
开发人员工具和资源
设计工具
仿真模型
培训和支持
培训与教程
文件和下载
ADMV4828: 24.0 GHz to 29.5 GHz Transmit/Receive Dual Polarization Beamformer Data Sheet
147.13 K
ADMV8052: 30 MHz to 520 MHz Digitally Tunable Band-Pass Filter Preliminary Data Sheet
3.07 M
ADL6331: 0.38 GHz to 15 GHz TxVGA Data Sheet
2.68 M
ADRF5022: Silicon SPDT Switch, Nonreflective, 100 MHz to 45 GHz Data Sheet
706.51 K
ADPA7008: 20 GHz to 54 GHz, GaAs, pHEMT, MMIC, 31 dBm (1 W) Power Amplifier Data Sheet
2.47 M
ADRF5519: Dual-Channel, 2.3 GHz to 2.8 GHz, 20 W Receiver Front End Data Sheet
1.12 M
ADuCM3027/ADuCM3029 Ultra Low Power Microcontrollers
426.43 K
High Speed Converters Lead Industry with 28 nm CMOS Technology
483.39 K
AD9363 集成式可编辑 RF 收发器
458.35 K
ADPA7004: 40 GHz to 80 GHz, GaAs, pHEMT, MMIC, Wideband Power Amplifier Data Sheet
1.11 M
AN-1420:利用数字锁相环(DPLL)实现相位增建和无中断切换
149.75 K
UG1541: ADuCM410 Development System Getting Started Tutorial User Guide
1.11 M
UG1848: Evaluating the ADL5206 1 GHz DGA with 30 dB Range and 1 dB Step Size
615.19 K
ADF5709: 9.85 GHz to 20.5 GHz, Wideband, MMIC VCO Data Sheet
257.76 K
超低功耗连接
2.21 M
MT-230:噪声在高速转换器信号链中的考 虑因素
443.89 K
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}