高速精密解决方案
高速精密信号链可满足对精度与速度均有高要求的应用场景。这类信号链具备所需的灵活性,能针对测量类或驱动类解决方案进行优化;同时融合高采样速率与高分辨率,支持最高1 MHz的带宽,且在直流与交流精度和准确度之间无需取舍。ADI公司的高速精密元器件产品组合,可构建完整的信号链解决方案,满足直流线性度、建立时间、延迟、总谐波失真(THD)等关键指标要求,且信噪比(SNR)可超过90 dB。
价值和优势
- 高速精密:集成放大器、ADC、DAC、保护电路、基准电压源和隔离功能,实现针对速度优化的高精度性能。
- 灵活性能优化:针对HIL、NDT、SEM及细胞分析系统,优化调整分辨率、增益和带宽。
- 高速低噪声:提供优化的延迟,最高支持40 MSPS的采样速率,SNR高达95 dB。
电流或电压测量
用于测量高达1 MHz的宽带宽的信号链选项,针对噪声性能进行了优化,以支持交流和/或直流分析
密度优化
保护 |
增益 |
ADC驱动器 | ADC |
基准电压源 |
隔离 |
| ADG5421F ±60 V 故障保护和检测、11 Ω RON、双路 SPST 开关 |
LTC6373 36V全差分可编程增益仪器仪表放大器,带25pA输入偏置电流 |
ADAQ23875 16位、15 MSPS μModule数据采集解决方案 ADAQ23876 16位、15MSPS、μModule数据采集解决方案 ADAQ23878 18位,15 MSPS,μModule数据采集解决方案 |
LTC6655 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列 |
ADN4622 5.7 kV rms/1.5 kV rms、四通道 LVDS 2.5 千兆位隔离器(2 个反转通道) |
噪声和带宽优化
保护 |
增益 |
ADC驱动器 |
ADC |
基准电压源 |
隔离 |
| ADG5421F ±60 V 故障保护和检测、11 Ω RON、双路 SPST 开关 |
LTC6373 36V全差分可编程增益仪器仪表放大器,带25pA输入偏置电流 |
ADA4899-1 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
LTC2387-18 18 位、15Msps SAR ADC AD4080 20 位、40 MSPS、差分 SAR ADC |
LTC6655 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列 |
ADN4622 5.7 kV rms/1.5 kV rms、四通道 LVDS 2.5 千兆位隔离器(2 个反转通道) |
电流和电压驱动器
低延迟、精密输出驱动信号链选项
光测量
用于光信号链的低延迟、低噪声精密测量信号链选项
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}
开发人员工具和资源
信号链设计器
LTspice®
Precision Studio
仿真模型
ADI为RF、线性器件、转换器、电源管理器件和其他产品提供仿真模型,满足电路和电路板级仿真需求。